(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:345R-1305E-PL-530
コロミル345用チップ フライスヨウチップ

コロミル345用チップ 345R-1305E-PL-530
通常単価(税別)
2,266円
税込単価
2,493円

非常に生産性の高い正面フライス加工用第一推奨●低い部品当たりコスト良好な切りく...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 内接円径iC(mm):
    13
  • チップ厚さS(mm):
    5.60
  • コーナーR(mm):
    0.8
  • 最大切り込みAp(mm):
    6
  • 寸法la(mm):
    8.8
  • ワイパー部長さBS(mm):
    2
  • チップ勝手:
    右勝手
  • チップサイズ:
    13
  • 寸法L(mm):
    13

型番

345R-1305E-PL-530 解除

Loading...

345R-1305E-PL-530 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材内接円径iCチップ厚さSコーナーR
345R-1305M-KM-K20WS(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-PH-1010S(正方形)4N(0°)高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305E-KL-H13AS(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-KH-3220S(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-PM-530S(正方形)4N(0°)鋼・高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-PM-1010S(正方形)4N(0°)高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305E-PL-1010S(正方形)4N(0°)高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-KL-4220S(正方形)4N(0°)鋼・鋳鉄・高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305E-PL-530S(正方形)4N(0°)13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-PH-4220S(正方形)4N(0°)鋼・鋳鉄・高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305E-KL-K20WS(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-KH-K20WS(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-PL-4220S(正方形)4N(0°)鋼・鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-KL-1020S(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305E-KL-1020S(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-KH-3040S(正方形)4N(0°)鋳鉄・高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-KM-3040S(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-KL-3040S(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-PL-1010S(正方形)4N(0°)高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-PM-4220S(正方形)4N(0°)鋼・鋳鉄・高硬度材13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-KM-3220S(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305M-PH-3040S(正方形)4N(0°)鋼・鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305E-KL-3040S(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm
345R-1305E-KL-3220S(正方形)4N(0°)鋳鉄13mm5.60mm0.8mm

型番リスト

型番
被削材
詳細材質
加工状態
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

345R-1305E-PL-530

CT530
-

10個

2,266( 2,493円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非常に生産性の高い正面フライス加工用第一推奨
●低い部品当たりコスト
良好な切りくず排出と加工面品質が求められる場合には8コーナチップが優れた性能を発揮し、きわめてコスト効率が高い加工を可能にします
●安全な切削加工
非常に剛性の高いカッター本体とシム保護チップシートにより、安定した加工プロセスを実現し、無人生産が優先される場合に最適な選択です
●内部給油
各チップポケットへの内部クーラント供給が、難削材の加工時にも効果的な切りくず排出と良好なパフォーマンスを確実なものにします

Loading...

345R-1305E-PL-530で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロミル345用チップの型番345R-1305E-PL-530のページです。
型番345R-1305E-PL-530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロミル345用チップ

コロミル345用チップ

    コロミル490用チップ

    コロミル490用チップ

      フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

      フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

        フェニックスシリーズ肩削り用PSEチップ

        フェニックスシリーズ肩削り用PSEチップ

          刃先交換式正面フライスカッター コロミル345用チップ 345R

          刃先交換式正面フライスカッター コロミル345用チップ 345R

            DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

            DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

              コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ

              コロミル590用ダイヤモンドワイパーチップ

                コロミル590用CBNチップ

                コロミル590用CBNチップ

                  コロミル245用ワイパーチップ

                  コロミル245用ワイパーチップ

                    フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ

                    フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ

                      コロミル790用チップ

                      コロミル790用チップ

                        コロミル365用ワイパーチップ

                        コロミル365用ワイパーチップ

                          カッタ用インサート NNMU

                          カッタ用インサート NNMU

                            メーカー サンドビック サンドビック オーエスジー オーエスジー サンドビック タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック オーエスジー サンドビック サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 1,764円 1,961円 1,933円 1,005円 3,130円 1,930円 17,464円 17,143円 1,905円 2,064円 4,011円 3,371円 1,293円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            逃げ角 N(0°) D(15°) N(0°) D(15°) N(0°) N(0°) その他 その他 E(20°) その他 E(20°) N(0°) N(0°)
                            利用可能コーナー数 4 4 8 2 4 - 1 1 4 2 2 8 その他
                            内接円径iC(mm) 13 - - - 13 - - - - - - 15.0 -
                            チップ厚さS(mm) 5.60 - - - 5.60 - - - - - - 5.66 -

                            コロミル345用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            345R-1305E-KL-H13A
                            345R-1305E-KL-K20W
                            345R-1305E-PL-1010
                            345R-1305M-KH-3040
                            345R-1305M-KH-3220
                            345R-1305M-KH-K20W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 詳細材質 加工状態 トラスココード

                            2,266円

                            ( 2,493円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄H13A608-7442

                            2,833円

                            ( 3,116円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄K20W-

                            3,130円

                            ( 3,443円 )
                            10個 -

                            3日目

                            高硬度材GC1010-

                            2,499円

                            ( 2,749円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄 / 高硬度材GC3040-

                            2,443円

                            ( 2,687円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋳鉄GC3220-

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄K20W-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました