(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油吸収チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油吸収チップ【12個入り】

通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【特長】・100%高吸水性プロピレン接着材質l・飽和状態でも引裂きや摩耗がなく...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-7612

1パック

12個入り

3,400( 3,740円 )

7日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%高吸水性プロピレン接着材質l
・飽和状態でも引裂きや摩耗がなく、油やクーラント、溶剤と水を吸い込み、閉じ込めることができます。
・使用後焼却ができるので、廃材を減らすことができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油吸収チップの型番W-7612のページです。
型番W-7612に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油吸収チップ

油吸収チップ

    "オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)

    "オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)

      浮上油キャッチャー(油対応)

      浮上油キャッチャー(油対応)

        オイルキャッチャー ミシン目入

        オイルキャッチャー ミシン目入

          メンテナンスソーベント

          メンテナンスソーベント

            オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

            オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

              オイル吸着マット 60900シリーズ

              オイル吸着マット 60900シリーズ

                pig ピグドライルース 18kg

                pig ピグドライルース 18kg

                  “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

                  “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

                    3M オイルソーベント ハイパフォーマンス型 ロールタイプ

                    3M オイルソーベント ハイパフォーマンス型 ロールタイプ

                      "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                      "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                        オイルチューブ

                        オイルチューブ

                          オイルソーベント HP-566 100枚入

                          オイルソーベント HP-566 100枚入

                            メーカー KIE(KILINE) スリーエムジャパン 橋本クロス トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン ニューピグコーポレーション 三井化学 スリーエムジャパン 三井化学 橋本クロス アズワン
                            通常価格 3,400円 24,512円 13,849円 6,720円 16,429円 51,890円 17,971円 6,000円 20,012円 53,931円 19,892円 9,988円 30,726円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ ピロー シート シート ロール ロール シート シート フレーク シート ロール シート チューブ シート
                            用途 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 溶剤用
                            商品特徴 - - - - - - - - - - - -
                            製品寸法(mm) 7.6cmx1.2m - - - - - - - - - - - -

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました