(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュー 6075611

スクリュー 6075611

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

樹脂製のハウジングによる二重絶縁構造で感電の心配がなく、セメントミルクなどのか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    かくはん機用パーツ
  • 羽根外径(mm):
    150
  • 材質:
    ステンレス
  • 内容量(個):
    1
  • 付属品:
    六角ボルトスクリュー取付ネジL32
  • 取付ねじ:
    L32
  • 適用機種:
    PM-1010、PM-1011、PM-1103、PM-1503、PM-1510、PM-1511、PMT-1361、PMT-1362、PMT-1362A

型番

6075611 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6075611

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のハウジングによる二重絶縁構造で感電の心配がなく、セメントミルクなどのかくはん、練り合わせのスピードアップが可能なパワーミキサ用のスクリューです。

商品情報

製品特長・仕様

型番材質羽根外径
No.6075611ステンレスφ150

カタログ

 

Loading...

6075611で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュー 6075611の型番6075611のページです。
型番6075611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリュー 6075611

スクリュー 6075611

    パワーミキサーアタッチメント

    パワーミキサーアタッチメント

      スクリュー 6073551

      スクリュー 6073551

        スクリュー 6073561

        スクリュー 6073561

          パワーミキサ用ステンレス製シャフト

          パワーミキサ用ステンレス製シャフト

            リング付スクリュー 羽根外径 135mm

            リング付スクリュー 羽根外径 135mm

              メーカー リョービ トラスコ中山 リョービ リョービ リョービ リョービ
              通常価格 4,400円 2,010円 2,300円 2,420円 3,119円 2,700円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ かくはん機用パーツ かくはん機(ハンディタイプ) かくはん機用パーツ かくはん機用パーツ かくはん機用パーツ かくはん機用パーツ
              羽根外径(mm) 150 - 100 150 - 135
              材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス アルミ
              内容量(個) 1 - 1 1 1 1
              付属品 六角ボルトスクリュー取付ネジL32 - スクリュー取付ネジL45 スクリュー取付ネジL45 - 六角ボルトスクリュー取付ネジL32

              スクリュー 6075611のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました