(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リング付スクリュー 羽根外径 135mm

リング付スクリュー 羽根外径 135mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

アルミ製でΦ135(直径135mm)の撹拌機のスクリュー部分。【特長】・主に低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    かくはん機用パーツ
  • 羽根外径(mm):
    135
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量(個):
    1
  • 付属品:
    六角ボルトスクリュー取付ネジL32
  • 取付ねじ:
    L32
  • 適用機種:
    PM-1010、PM-1011、PM-1510、PM-1511、PM-303、PM-501(WF)、PMT-1361、PMT-1362、PMT-1362A、PM-310、PM-311

型番

6075661 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6075661

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ製でΦ135(直径135mm)の撹拌機のスクリュー部分。
【特長】
・主に低速用のパワーミキサー全機種に適用可能
【用途】
・撹拌に便利

商品情報

スクリュー 6075661の仕様について

リング付スクリュー 羽根外径 135mm:関連画像

 

商品外観

 

  • 素材:アルミ製
  • 撹拌材料:リシン、プラスタ、漆喰、せんい壁
  • 推奨機種:PM-1011、PM-1011F、PM-1511、PMT-1362A、PM-311
  • 付属品:六角ボルト、スクリュー取付ネジL32

カタログ

 

6075661で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング付スクリュー 羽根外径 135mmの型番6075661のページです。
型番6075661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リング付スクリュー 羽根外径 135mm

リング付スクリュー 羽根外径 135mm

    パワーミキサ用ステンレス製シャフト

    パワーミキサ用ステンレス製シャフト

      スクリュー 6075611

      スクリュー 6075611

        スクリュー 6073551

        スクリュー 6073551

          メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ
          通常価格 2,700円 3,119円 4,400円 2,300円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ かくはん機用パーツ かくはん機用パーツ かくはん機用パーツ かくはん機用パーツ
          羽根外径(mm) 135 - 150 100
          材質 アルミ ステンレス ステンレス ステンレス
          内容量(個) 1 1 1 1
          付属品 六角ボルトスクリュー取付ネジL32 - 六角ボルトスクリュー取付ネジL32 スクリュー取付ネジL45

          リング付スクリュー 羽根外径 135mmのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          攪拌
          評価 5.0満足度:5.02018/11/30
          割と軽めで扱い易い。
          粘度の高い物も問題なく、とても良く攪拌してくれます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました