(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー(刃長 47.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー(刃長 47.5mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
503円 ~ 550円
税込価格
553円 ~ 605円

【特長】・刃を本体に収納できる便利なスクレーパーです。・替刃式・錆に強いステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 色:
  • 適​合​替​刃:
    BSC-11P、BSC-21P、BSC-31P
  • 材質1:
    刃:ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン(PP)+ガラス入繊維樹脂
  • 刃厚(mm):
    1
  • 刃長(mm):
    47.5
  • 全長(mm):
    164
  • 用途:
    壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。
  • 内容量:
    1丁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
4904011011276
385-7361
78.000
刃幅28mmタイプ(BSC-11刃)
1丁

2個

503( 553円 )

4日目

60
4904011011283
385-7379
85.000
刃幅60mmタイプ(BSC-21刃)
1丁

4個

550( 605円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃を本体に収納できる便利なスクレーパーです。
・替刃式
・錆に強いステンレス刃
・刃幅28mmタイプ(BSC-11刃)
【用途】
・壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー(刃長 47.5mm)

スクレーパー(刃長 47.5mm)

    スクレーパー専用替刃

    スクレーパー専用替刃

      カット地ベラステンレス 245mm・275mm

      カット地ベラステンレス 245mm・275mm

        下地用パテベラステンレス

        下地用パテベラステンレス

          コーキングヘラ 小

          コーキングヘラ 小

            木柄金ベラ

            木柄金ベラ

              柄付きゴムベラ

              柄付きゴムベラ

                コーキング落としヘラ 荒削用

                コーキング落としヘラ 荒削用

                  木柄パレット

                  木柄パレット

                    パテナイフ(ステンレス製)

                    パテナイフ(ステンレス製)

                      パテべら

                      パテべら

                        別たち・専用替刃

                        別たち・専用替刃

                          スクレーパーH型

                          スクレーパーH型

                            メーカー NTカッター NTカッター SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 好川産業 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン エスコ エスコ オルファ TJMデザインタジマツール
                            通常価格 503円 247円 1,955円 547円 420円 468円 399円 427円 407円 1,140円 1,560円 347円 7,687円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ スクレーパー - その他 パテベラ コーキングへら パテベラ パテベラ コーキングへら パテベラ パテベラ パテベラ スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス - - - ステンレス 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス 合金工具鋼 スチール
                            - - - - - - - - - - - -
                            適​合​替​刃 BSC-11P、BSC-21P、BSC-31P - - - - - - - - - - - -
                            材質1 刃:ステンレス(SUS420J2) - - - - - - - - - - - -

                            スクレーパー(刃長 47.5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました