(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動彫刻刀用刃 4901308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動彫刻刀用刃 4901308

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円

電動彫刻刀 DC-501用、木材の彫刻に。【材質】V特青紙2号

詳細情報を確認する

型番

4901308 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901308

1個

1,338( 1,472円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動彫刻刀 DC-501用、木材の彫刻に。
【材質】
V特青紙2号

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動彫刻刀用刃 4901308の型番4901308のページです。
型番4901308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動彫刻刀用刃 4901308

電動彫刻刀用刃 4901308

    電動彫刻刀用刃 4901310

    電動彫刻刀用刃 4901310

      電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

      電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

        電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

        電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

          ニブラ用ポンチ

          ニブラ用ポンチ

            ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

            ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

              ホビールーター用ミニドリル 4901809

              ホビールーター用ミニドリル 4901809

                ジスクフランジ 6075967

                ジスクフランジ 6075967

                  ドリルチャック アダプタセット

                  ドリルチャック アダプタセット

                    パナソニック 先端工具 93mm

                    パナソニック 先端工具 93mm

                      マイナスドライバビット 6741391

                      マイナスドライバビット 6741391

                        クランプナット 6075977

                        クランプナット 6075977

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) リョービ リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) Panasonic リョービ リョービ Panasonic
                            通常価格 1,338円 1,243円 2,403円 955円 1,485円 2,808円 2,808円 1,267円 3,600円 4,067円 1,274円 1,092円 1,800円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   14日目   1日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            刃形 平刃(9mm) 丸刃(6mm) 角刃(4mm) 平刃(4mm) - - - - - - - - -
                            商品コード M-1308 M-1310 M-1313 M-1314 - - - - - - - - -

                            電動彫刻刀用刃 4901308のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました