(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
電動彫刻刀用刃 4901310
  • 数量スライド割引

電動彫刻刀用刃 4901310 (レビュー)

通常価格(税別)
1,243円
税込価格
1,367円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
電動彫刻刀 DC-501用、木材の彫刻に。
【材質】
V特青紙2号

電動彫刻刀用刃 4901310のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作品の加工で
    評価 5.0満足度:5.02019/05/28
    試作品の加工で使用しました。想定している形状に加工できるような刃を探していたところ、検索に一番最初にヒットしたため選定し購入しました。そのため他社製の商品と比較したことはありませんが、想定通りの形状に加工が行えたため満足しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動彫刻刀用刃 4901310

電動彫刻刀用刃 4901310

    電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

    電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

      電動彫刻刀用刃 4901308

      電動彫刻刀用刃 4901308

        電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

        電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

            ホビールータ用720ハイスビット

            ホビールータ用720ハイスビット

              ホビールーター用ミニドリル 4901809

              ホビールーター用ミニドリル 4901809

                ニブラ用ポンチ

                ニブラ用ポンチ

                  ジスクフランジ 6075967

                  ジスクフランジ 6075967

                    パナソニック 先端工具 93mm

                    パナソニック 先端工具 93mm

                      ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

                      ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

                        クランプナット 6075977

                        クランプナット 6075977

                          ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

                          ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ Panasonic リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) リョービ Panasonic リョービ リョービ Panasonic
                            通常価格 1,243円 2,403円 1,338円 955円 1,800円 5,144円 2,808円 1,485円 1,267円 4,067円 2,808円 1,092円 5,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   4日目   9日目   1日目   9日目   14日目   4日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            刃形 丸刃(6mm) 角刃(4mm) 平刃(9mm) 平刃(4mm) - - - - - - - - -
                            商品コード M-1310 M-1313 M-1308 M-1314 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。