(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,403円
税込単価
2,643円

型番・商品コード:M-1313電動彫刻刀用(別販売品)・刃形は角刃(4mm)で...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-1313

1個

2,403( 2,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型番・商品コード:M-1313
電動彫刻刀用(別販売品)
・刃形は角刃(4mm)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)の型番M-1313のページです。
型番M-1313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

    電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

    電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

      電動彫刻刀用刃 4901310

      電動彫刻刀用刃 4901310

        電動彫刻刀用刃 4901308

        電動彫刻刀用刃 4901308

          ドリルチャック アダプタセット

          ドリルチャック アダプタセット

            パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

            パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

              パナソニック 先端工具 93mm

              パナソニック 先端工具 93mm

                ホビールーター用ミニドリル 4901809

                ホビールーター用ミニドリル 4901809

                  ジスクフランジ 6075967

                  ジスクフランジ 6075967

                    ニブラ用ポンチ

                    ニブラ用ポンチ

                      クランプナット 6075977

                      クランプナット 6075977

                        SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                        SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) Panasonic Panasonic リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) リョービ ボッシュ Panasonic
                            通常価格 2,403円 955円 1,243円 1,338円 3,600円 1,800円 4,067円 2,808円 1,267円 1,485円 1,092円 10,906円 1,454円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   9日目   4日目   14日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            刃形 角刃(4mm) 平刃(4mm) 丸刃(6mm) 平刃(9mm) - - - - - - - - -
                            商品コード M-1313 M-1314 M-1310 M-1308 - - - - - - - - -

                            電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました