(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジスクフランジ 6075967

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジスクフランジ 6075967

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,267円
税込単価
1,394円

適用材質は砥石、ダイヤモンドブレード、ジスクペーパーのジスクフランジです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 適用機種:
    G-1060P・G-1060PHS・G-110・G-110H・G-110P・G-110PH・G-105・G-105H・RG-100・RG-100H-・G-104P(旧型商品)・G-104PH(旧型商品)・G-104PHS(旧型商品)・G1080(旧型商品)・1080H(旧型商品)・G-1010H・G-1030・G-1040・G-1021(旧型商品)
  • 適用材質:
    砥石/ダイヤモンドブレード/ジスクペーパー

型番

6075967 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6075967

1個

1,267( 1,394円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

適用材質は砥石、ダイヤモンドブレード、ジスクペーパーのジスクフランジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジスクフランジ 6075967の型番6075967のページです。
型番6075967に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジスクフランジ 6075967

ジスクフランジ 6075967

    サンダポリシャ用パッド組立125mm

    サンダポリシャ用パッド組立125mm

      サンディングパット 6940733

      サンディングパット 6940733

        サンディングパット 6940339

        サンディングパット 6940339

          ホイルワッシャ 317440

          ホイルワッシャ 317440

            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機)
            通常価格 1,267円 10,667円 4,908円 1,533円 797円
            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   1日目  
            種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
            適用機種 G-1060P・G-1060PHS・G-110・G-110H・G-110P・G-110PH・G-105・G-105H・RG-100・RG-100H-・G-104P(旧型商品)・G-104PH(旧型商品)・G-104PHS(旧型商品)・G1080(旧型商品)・1080H(旧型商品)・G-1010H・G-1030・G-1040・G-1021(旧型商品) - PE-1400・PE-2010・PE-2100 PE-1400・PE-2010・PE-2100 -
            適用材質 砥石/ダイヤモンドブレード/ジスクペーパー - - - -

            ジスクフランジ 6075967のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました