(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプナット 6075977

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クランプナット 6075977

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円

ディスクグラインダ用のクランプナットです、ディスクフランジと併用して砥石を固定...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • サイズ:
    M10×1.5
  • 適用機種:
    砥石径100mm採用機種
  • 適用材質:
    砥石/ダイヤモンドブレード

型番

6075977 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • M10×1.5
  • 適用機種:砥石径100mm採用機種
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6075977

1個

1,092( 1,201円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクグラインダ用のクランプナットです、ディスクフランジと併用して砥石を固定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプナット 6075977の型番6075977のページです。
型番6075977に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプナット 6075977

クランプナット 6075977

    ジスクフランジ 6075967

    ジスクフランジ 6075967

      ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

      ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

        ホビールーター用ミニドリル 4901809

        ホビールーター用ミニドリル 4901809

          電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

          電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

            パナソニック 先端工具 93mm

            パナソニック 先端工具 93mm

              ホビールータ用バフ 4901806

              ホビールータ用バフ 4901806

                電動彫刻刀用刃 4901310

                電動彫刻刀用刃 4901310

                  電動彫刻刀用刃 4901308

                  電動彫刻刀用刃 4901308

                    パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                    パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

                        パナソニック 先端工具 77mm

                        パナソニック 先端工具 77mm

                          メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ Panasonic リョービ リョービ リョービ Panasonic Panasonic Panasonic
                          通常価格 1,092円 1,267円 2,808円 2,808円 2,403円 4,067円 2,298円 1,243円 1,338円 1,800円 1,454円 2,700円
                          通常出荷日 14日目   9日目   9日目   9日目   5日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目  
                          種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                          サイズ M10×1.5 - - - - - - - - - - -
                          適用機種 砥石径100mm採用機種 G-1060P・G-1060PHS・G-110・G-110H・G-110P・G-110PH・G-105・G-105H・RG-100・RG-100H-・G-104P(旧型商品)・G-104PH(旧型商品)・G-104PHS(旧型商品)・G1080(旧型商品)・1080H(旧型商品)・G-1010H・G-1030・G-1040・G-1021(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) - - HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) - - - - -
                          適用材質 砥石/ダイヤモンドブレード 砥石/ダイヤモンドブレード/ジスクペーパー - - - - - - - - - -

                          クランプナット 6075977のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました