(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールータ用770軸付砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールータ用770軸付砥石

通常単価(税別)
2,808円
税込単価
3,089円

ホビールータで研削として使用する砥石。【特長】・最適対応回転数25,000分で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 名称:
    770軸付砥石
  • 軸径(φmm):
    2.35
  • 先端径(φmm):
    3.0~6.0
  • 適用機種:
    HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    25000
  • 最高使用回転数(min-1):
    10000~20000
  • 材質:
    G.C.砥石

型番

4901803 解除

Loading...

金属、ガラス、陶器、宝石の研削に最適な砥石

ホビールーター用770軸付砥石:関連画像

 

最適対応回転数25,000分で最適使用回転数10,000~20,000分

 

ホビールーター用軸付砥石 4901803の仕様について

名称 最高対応回転数
(min-1)
最適使用回転数
(min-1)
軸径
(mm)
先端径
(mm)
材質
(mm)
コードNo. 適用機種
770軸付砥石 25.000 10.000~20.000 φ2.35 φ3.0~6.0 G.C.砥石 4901803 HR-25・HR-100・※HR-10・※HR-20・
HR-30
  • ※ 印は旧商品です
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901803

1個

2,808( 3,089円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホビールータで研削として使用する砥石。
【特長】
・最適対応回転数25,000分で最適使用回転数10,000~20,000分
・軸径がΦ2.35(直径2.35mm)、先端径がΦ3.0~6.0(直径3.0~6.0mm)
・材質がG.C.砥石
【用途】
・金属、ガラス、陶器、宝石の研削

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールータ用770軸付砥石の型番4901803のページです。
型番4901803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールータ用770軸付砥石

ホビールータ用770軸付砥石

    ホビールータ用720ハイスビット

    ホビールータ用720ハイスビット

      ホビールータ用222ダイヤビット

      ホビールータ用222ダイヤビット

        ホビールータ用軸付砥石 4901804

        ホビールータ用軸付砥石 4901804

          電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

          電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

            電動彫刻刀用刃 4901310

            電動彫刻刀用刃 4901310

              ジスクフランジ 6075967

              ジスクフランジ 6075967

                クランプナット 6075977

                クランプナット 6075977

                  電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                  電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                    ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

                    ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

                      電動彫刻刀用刃 4901308

                      電動彫刻刀用刃 4901308

                        ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

                        ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

                          ハイオス カーボンブラシ【2個入り】【2個入り】

                          ハイオス カーボンブラシ【2個入り】【2個入り】

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ Panasonic ハイオス
                            通常価格 2,808円 5,144円 4,768円 3,971円 955円 1,243円 1,267円 1,092円 2,403円 2,808円 1,338円 5,400円 537円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   14日目   5日目   9日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            名称 770軸付砥石 720ハイスビット 222ダイヤビット 771軸付砥石 - - - - - 960ワイヤブラシ - - -
                            軸径(φmm) 2.35 2.35 2.35 2.35 - - - - - 2.35 - - -
                            先端径(φmm) 3.0~6.0 5 1.8 3.0~8.0 - - - - - 6.0/22 - - -
                            適用機種 HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品) - - G-1060P・G-1060PHS・G-110・G-110H・G-110P・G-110PH・G-105・G-105H・RG-100・RG-100H-・G-104P(旧型商品)・G-104PH(旧型商品)・G-104PHS(旧型商品)・G1080(旧型商品)・1080H(旧型商品)・G-1010H・G-1030・G-1040・G-1021(旧型商品) 砥石径100mm採用機種 - HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) - - -

                            ホビールータ用770軸付砥石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました