(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールーター用ミニドリル 4901809

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールーター用ミニドリル 4901809

通常単価(税別)
2,808円
税込単価
3,089円

ホビールーターに取り付け、金属、非金属の穴あけが出来ます。【材質】H.S.ドリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 名称:
    850ミニドリル
  • 軸径(φmm):
    2.35
  • 先端径(φmm):
    0.5、0.8(キリ長さ:8)、1(キリ長さ:10)
  • 適用機種:
    HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    25000
  • 最高使用回転数(min-1):
    10000~15000
  • 材質:
    H.S.ドリル

型番

4901809 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番名称最高対応
回転数
(min-1
最適使用
回転数
(min-1
軸径
(mm)
先端径
(mm)
材質適用機種
4901809850ミニドリル25,00010,000~15,000φ2.35φ0.5、φ0.8(キリ長さ8)、
φ1(キリ長さ10)
H.S.ドリルHR-25、HR-100
※HR-20、※HR-30

※印は旧型商品です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901809

1個

2,808( 3,089円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホビールーターに取り付け、金属、非金属の穴あけが出来ます。
【材質】
H.S.ドリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールーター用ミニドリル 4901809の型番4901809のページです。
型番4901809に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールーター用ミニドリル 4901809

ホビールーター用ミニドリル 4901809

    ホビールーター用ビット 4901805

    ホビールーター用ビット 4901805

      ホビールータ用222ダイヤビット

      ホビールータ用222ダイヤビット

        ホビールーター用ビット 4901814

        ホビールーター用ビット 4901814

          ホビールータ用770軸付砥石

          ホビールータ用770軸付砥石

            ホビールータ用720ハイスビット

            ホビールータ用720ハイスビット

              ホビールータ用軸付砥石 4901804

              ホビールータ用軸付砥石 4901804

                電動彫刻刀用刃 4901310

                電動彫刻刀用刃 4901310

                  ホビールータ用バフ 4901806

                  ホビールータ用バフ 4901806

                    片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用

                    片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用

                      電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

                      電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

                        電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                        電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                          メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ SK-11 リョービ リョービ
                          通常価格 2,808円 4,893円 4,768円 5,065円 2,808円 5,144円 3,971円 1,243円 2,298円 1,414円 955円 2,403円
                          通常出荷日 9日目   19日目   1日目   8日目   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                          種類 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                          名称 850ミニドリル 790ダイヤビット 222ダイヤビット 215ダイヤビット 770軸付砥石 720ハイスビット 771軸付砥石 - 800純毛バフ - - -
                          軸径(φmm) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 - 2.35 - - -
                          先端径(φmm) 0.5、0.8(キリ長さ:8)、1(キリ長さ:10) 1.8 1.8 1.6 3.0~6.0 5 3.0~8.0 - 7.0~16 - - -
                          適用機種 HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品) - HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) - - -

                          ホビールーター用ミニドリル 4901809のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました