(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールーター用バフ 4901810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールーター用バフ 4901810

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,743円
税込単価
3,017円

ホビールーターに取り付け、金属、宝石、ガラスの超仕上げ・磨きが出来ます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 名称:
    291布、皮、フェルトバフ
  • 軸径(φmm):
    2.35
  • 先端径(φmm):
    22
  • 適用機種:
    HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    10000
  • 最高使用回転数(min-1):
    8000
  • 材質:
    布、皮、フェルト

型番

4901810 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番名称最高対応
回転数
(min-1
最適使用
回転数
(min-1
軸径
(mm)
先端径
(mm)
材質適用機種
4901810291布、皮、フェルトバフ10,0008,000φ2.35φ22布、皮、フェルトHR-25、HR-100
※HR-20、※HR-30

※印は旧型商品です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901810

1個

2,743( 3,017円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホビールーターに取り付け、金属、宝石、ガラスの超仕上げ・磨きが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールーター用バフ 4901810の型番4901810のページです。
型番4901810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールーター用バフ 4901810

ホビールーター用バフ 4901810

    ホビールータ用バフ 4901806

    ホビールータ用バフ 4901806

      ホビールータ用軸付砥石 4901804

      ホビールータ用軸付砥石 4901804

        ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

        ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

          ホビールータ用770軸付砥石

          ホビールータ用770軸付砥石

            ホビールータ用ロールペーパー 4901812

            ホビールータ用ロールペーパー 4901812

              18V+18V用バッテリアダプタ BAP182

              18V+18V用バッテリアダプタ BAP182

                ホビールータ用720ハイスビット

                ホビールータ用720ハイスビット

                  メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ マキタ リョービ
                  通常価格 2,743円 2,298円 3,971円 2,808円 2,808円 4,171円 15,412円 5,144円
                  通常出荷日 9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   5日目   4日目   1日目  
                  種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ
                  名称 291布、皮、フェルトバフ 800純毛バフ 771軸付砥石 960ワイヤブラシ 770軸付砥石 980ロールペーパー - 720ハイスビット
                  軸径(φmm) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 3 - 2.35
                  先端径(φmm) 22 7.0~16 3.0~8.0 6.0/22 3.0~6.0 - - 5
                  適用機種 HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) - HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)

                  ホビールーター用バフ 4901810のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました