(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,808円
税込単価
3,089円

ホビールーターに取り付け、鉄、非鉄金属の磨きが出来ます。【材質】真鍮ワイヤブラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 名称:
    960ワイヤブラシ
  • 軸径(φmm):
    2.35
  • 先端径(φmm):
    6.0/22
  • 適用機種:
    HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    15000
  • 最高使用回転数(min-1):
    10000~12000
  • 材質:
    真鍮ワイヤブラシ

型番

4901811 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質先端径
(mm)
軸径
(mm)
最適使用回転数
(min-1
最高対応回転数
(min-1
適用機種
No.4901811真鍮ワイヤブラシφ6.0・φ22φ2.3510,000~12,00015,000HR-25・HR-100・※HR-20・※HR-30
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901811

1個

2,808( 3,089円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホビールーターに取り付け、鉄、非鉄金属の磨きが出来ます。
【材質】
真鍮ワイヤブラシ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811の型番4901811のページです。
型番4901811に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

    ホビールーター用バフ 4901810

    ホビールーター用バフ 4901810

      ホビールータ用バフ 4901806

      ホビールータ用バフ 4901806

        ホビールータ用770軸付砥石

        ホビールータ用770軸付砥石

          ホビールータ用軸付砥石 4901804

          ホビールータ用軸付砥石 4901804

            ホビールータ用720ハイスビット

            ホビールータ用720ハイスビット

              アネックス オフセットアダプター ソケットセット

              アネックス オフセットアダプター ソケットセット

                ホビールーター用ビット 4901805

                ホビールーター用ビット 4901805

                  ホビールータ用ロールペーパー 4901812

                  ホビールータ用ロールペーパー 4901812

                    ホビールーター用ビット 4901814

                    ホビールーター用ビット 4901814

                      ホビールータ用222ダイヤビット

                      ホビールータ用222ダイヤビット

                        クランプナット 6075977

                        クランプナット 6075977

                          ロングサイズアーバーセット

                          ロングサイズアーバーセット

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ ANEX リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ SK-11
                            通常価格 2,808円 2,743円 2,298円 2,808円 3,971円 5,144円 8,590円 4,893円 4,171円 5,065円 4,768円 1,092円 1,278円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   5日目   8日目   1日目   14日目   3日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ -
                            名称 960ワイヤブラシ 291布、皮、フェルトバフ 800純毛バフ 770軸付砥石 771軸付砥石 720ハイスビット - 790ダイヤビット 980ロールペーパー 215ダイヤビット 222ダイヤビット - -
                            軸径(φmm) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 - 2.35 3 2.35 2.35 - -
                            先端径(φmm) 6.0/22 22 7.0~16 3.0~6.0 3.0~8.0 5 - 1.8 - 1.6 1.8 - -
                            適用機種 HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) - HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) 砥石径100mm採用機種 -

                            ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました