(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールータ用ロールペーパー 4901812

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールータ用ロールペーパー 4901812

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,171円
税込単価
4,588円

ホビールーターに取り付け、研磨、仕上げが出来ます。研磨、仕上げ(内側、穴の研磨...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 名称:
    980ロールペーパー
  • 外径(mm):
    10
  • 内径(mm):
    8
  • 軸径(φmm):
    3
  • 長さ(mm):
    10
  • 適用機種:
    HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    20000
  • 最高使用回転数(min-1):
    15000~18000
  • 材質:
    #120ぺーパー

型番

4901812 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質先端径
(mm)
軸径
(mm)
最適使用回転数
(min-1
最高対応回転数
(min-1
適用機種
No.4901812#120ペーパー外径10×内径8×長さ10φ3.015,000~18,00020,000HR-100・※HR-20・※HR-30
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901812

1個

4,171( 4,588円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホビールーターに取り付け、研磨、仕上げが出来ます。
研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールータ用ロールペーパー 4901812の型番4901812のページです。
型番4901812に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールータ用ロールペーパー 4901812

ホビールータ用ロールペーパー 4901812

    ホビールーター用バフ 4901810

    ホビールーター用バフ 4901810

      インパクト用スイングホルダー 日立用

      インパクト用スイングホルダー 日立用

        インパクト用スイングホルダー マキタ用

        インパクト用スイングホルダー マキタ用

          アネックス オフセットアダプター ソケットセット

          アネックス オフセットアダプター ソケットセット

            ホビールータ用軸付砥石 4901804

            ホビールータ用軸付砥石 4901804

              クランプナット 6075977

              クランプナット 6075977

                メーカー リョービ リョービ SK-11 SK-11 ANEX リョービ リョービ
                通常価格 4,171円 2,743円 3,296円 3,296円 8,590円 3,971円 1,092円
                通常出荷日 5日目   9日目   3日目   3日目   1日目   1日目   14日目  
                種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                名称 980ロールペーパー 291布、皮、フェルトバフ - - - 771軸付砥石 -
                外径(mm) 10 - - - - - -
                内径(mm) 8 - - - - - -
                軸径(φmm) 3 2.35 - - - 2.35 -

                ホビールータ用ロールペーパー 4901812のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました