(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールータ用720ハイスビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールータ用720ハイスビット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,144円
税込単価
5,658円

最適対応回転数30,000分、適使用回転数10,000~20,000分の切断用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 名称:
    720ハイスビット
  • 軸径(φmm):
    2.35
  • 先端径(φmm):
    5
  • 適用機種:
    HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    30000
  • 最高使用回転数(min-1):
    10000~20000
  • 材質:
    S.K.カッター

型番

4901802 解除

Loading...

鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削に最適なホビールーター用ビット

ホビールーター用720ハイスビット:関連画像

 

最適対応回転数:30,000分/最適使用回転数:10,000~20000分

 

ホビールーター用ビット 4901802の仕様について

名称 最高対応回転数
(min-1)
最適使用回転数
(min-1)
軸径
(mm)
先端径
(mm)
材質 コードNo. 適用機種
720ハイスビット 30,000 10,000~20,000 φ2.35 φ5.0 S.K.カッター 4901802 HR-25・HR-100・※HR-20・※HR-30
  • ※ 印は旧商品です
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901802

1個

5,144( 5,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最適対応回転数30,000分、適使用回転数10,000~20,000分の切断用の部品。
【特長】
・軸径Φ2.35(直径2.35mm)、先端径Φ5.0(直径5.0mm)
・材質がS.K.カッター
【用途】
・鉄、アルミ、真鍮、プラスチック切削に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールータ用720ハイスビットの型番4901802のページです。
型番4901802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールータ用720ハイスビット

ホビールータ用720ハイスビット

    ホビールータ用軸付砥石 4901804

    ホビールータ用軸付砥石 4901804

      ホビールータ用770軸付砥石

      ホビールータ用770軸付砥石

        ホビールーター用ビット 4901805

        ホビールーター用ビット 4901805

          ホビールータ用222ダイヤビット

          ホビールータ用222ダイヤビット

            ホビールーター用ミニドリル 4901809

            ホビールーター用ミニドリル 4901809

              ホビールータ用バフ 4901806

              ホビールータ用バフ 4901806

                ホビールーター用ビット 4901814

                ホビールーター用ビット 4901814

                  ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

                  ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

                    ホビールーター用バフ 4901810

                    ホビールーター用バフ 4901810

                      片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用

                      片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用

                        電動彫刻刀用刃 4901310

                        電動彫刻刀用刃 4901310

                          ニブラ用ポンチ

                          ニブラ用ポンチ

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ SK-11 リョービ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 5,144円 3,971円 2,808円 4,893円 4,768円 2,808円 2,298円 5,065円 2,808円 2,743円 1,414円 1,243円 1,485円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   19日目   1日目   9日目   9日目   8日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            名称 720ハイスビット 771軸付砥石 770軸付砥石 790ダイヤビット 222ダイヤビット 850ミニドリル 800純毛バフ 215ダイヤビット 960ワイヤブラシ 291布、皮、フェルトバフ - - -
                            軸径(φmm) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 - - -
                            先端径(φmm) 5 3.0~8.0 3.0~6.0 1.8 1.8 0.5、0.8(キリ長さ:8)、1(キリ長さ:10) 7.0~16 1.6 6.0/22 22 - - -
                            適用機種 HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) - - -

                            ホビールータ用720ハイスビットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            リューターに
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/26
                            研磨性能、剛性も良いですね。
                            リョービ製なので安心して使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            以前使用していた物の代替品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/23
                            ルーターを購入した際の付属品が摩耗してしまったため、
                            購入しました。

                            形状も複数あり、問題なく使用できそうです。
                            在庫品ですぐに届き、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました