(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールーター用ビット 4901805

通常単価(税別)
4,893円
税込単価
5,382円

ガラス 陶器の彫刻、研磨に

詳細情報を確認する

  • 名称:
    790ダイヤビット
  • 軸径(φmm):
    2.35
  • 先端径(φmm):
    1.8
  • 適用機種:
    HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    30000
  • 最高使用回転数(min-1):
    10000~20000
  • 材質:
    ダイヤモンド砥石

型番

4901805 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番名称最高対応
回転数
(min-1
最適使用
回転数
(min-1
軸径
(mm)
先端径
(mm)
材質適用機種
4901805790ダイヤビット30,00010,000~20,000φ2.35φ1.8ダイヤモンド砥石HR-25、HR-100
※HR-10、※HR-20、※HR-30

※印は旧型商品です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901805

1個

4,893( 5,382円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス 陶器の彫刻、研磨に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールーター用ビット 4901805の型番4901805のページです。
型番4901805に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールーター用ビット 4901805

ホビールーター用ビット 4901805

    ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

    ホビールータ用ワイヤブラシ 4901811

      ホビールーター用バフ 4901810

      ホビールーター用バフ 4901810

        ホビールータ用バフ 4901806

        ホビールータ用バフ 4901806

          ホビールータ用軸付砥石 4901804

          ホビールータ用軸付砥石 4901804

            ホビールーター用ミニドリル 4901809

            ホビールーター用ミニドリル 4901809

              ホビールータ用ロールペーパー 4901812

              ホビールータ用ロールペーパー 4901812

                テーパーシャンクアダプタ

                テーパーシャンクアダプタ

                  電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                  電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                    クランプナット 6075977

                    クランプナット 6075977

                      メリヤスバフ

                      メリヤスバフ

                        電動彫刻刀用刃 4901308

                        電動彫刻刀用刃 4901308

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                          パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) リョービ Panasonic
                            通常価格 4,893円 2,808円 2,743円 2,298円 3,971円 2,808円 4,171円 3,000円 2,403円 1,092円 5,008円 1,338円 1,800円
                            通常出荷日 19日目   9日目   9日目   9日目   1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   4日目   5日目   14日目   4日目   5日目   1日目  
                            名称 790ダイヤビット 960ワイヤブラシ 291布、皮、フェルトバフ 800純毛バフ 771軸付砥石 850ミニドリル 980ロールペーパー - - - - - -
                            軸径(φmm) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 3 - - - - - -
                            先端径(φmm) 1.8 6.0/22 22 7.0~16 3.0~8.0 0.5、0.8(キリ長さ:8)、1(キリ長さ:10) - - - - - - -
                            適用機種 HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品) HR-25・HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) HR-100・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品) - - 砥石径100mm採用機種 - - -
                            最高対応回転数(min-1) 30000 15000 10000 15000 25000 25000 20000 - - - - - -

                            ホビールーター用ビット 4901805のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました