(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビールーター用ビット 4901814

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビールーター用ビット 4901814

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,065円
税込単価
5,572円

【特長】・ホビールーターHR-25・HR-100用の215ダイヤビットです。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 名称:
    215ダイヤビット
  • 軸径(φmm):
    2.35
  • 先端径(φmm):
    1.6
  • 長さ(mm):
    4
  • 適用機種:
    HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数(min-1):
    30000
  • 最高使用回転数(min-1):
    10000~20000
  • 材質:
    ダイヤモンド電着

型番

4901814 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質先端径
(mm)
軸径
(mm)
最適使用
回転数
(min-1
最高対応
回転数
(min-1
名称適用機種
4901814ダイヤモンド電着1.6
(長さ4mm)
φ2.3510,000~20,00030,000215ダイヤビットHR-25・HR-100・※HR-10・※HR-20・※HR-30

*印は旧型商品です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4901814

1個

5,065( 5,572円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホビールーターHR-25・HR-100用の215ダイヤビットです。
・先端径1.6㎜、軸径φ2.35㎜、材質ダイヤモンド電着

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールーター用ビット 4901814の型番4901814のページです。
型番4901814に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビールーター用ビット 4901814

ホビールーター用ビット 4901814

    ホビールータ用222ダイヤビット

    ホビールータ用222ダイヤビット

      ホビールーター用ビット 4901805

      ホビールーター用ビット 4901805

        ホビールーター用ミニドリル 4901809

        ホビールーター用ミニドリル 4901809

          ホビールータ用720ハイスビット

          ホビールータ用720ハイスビット

            片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用

            片刃フリーカッター替刃 SFC-130W-USU用

              ホビールータ用770軸付砥石

              ホビールータ用770軸付砥石

                電動彫刻刀用刃 4901310

                電動彫刻刀用刃 4901310

                  電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                  電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

                    電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

                    電動彫刻刀用刃(平刃/4mm)

                      ホビールータ用バフ 4901806

                      ホビールータ用バフ 4901806

                        ホビールータ用軸付砥石 4901804

                        ホビールータ用軸付砥石 4901804

                          ニブラ用ポンチ

                          ニブラ用ポンチ

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ SK-11 リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 5,065円 4,768円 4,893円 2,808円 5,144円 1,414円 2,808円 1,243円 2,403円 955円 2,298円 3,971円 1,485円
                            通常出荷日 8日目   1日目   19日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            名称 215ダイヤビット 222ダイヤビット 790ダイヤビット 850ミニドリル 720ハイスビット - 770軸付砥石 - - - 800純毛バフ 771軸付砥石 -
                            軸径(φmm) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 - 2.35 - - - 2.35 2.35 -
                            先端径(φmm) 1.6 1.8 1.8 0.5、0.8(キリ長さ:8)、1(キリ長さ:10) 5 - 3.0~6.0 - - - 7.0~16 3.0~8.0 -
                            長さ(mm) 4 - - - - - - - - - - - -

                            ホビールーター用ビット 4901814のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました