(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダポリシャ用スピンドルネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダポリシャ用スピンドルネジ

通常単価(税別)
1,215円
税込単価
1,337円

ポリッシャーと別売アクセサリーをつなげる接続ネジ。【特長】・M12、M16の径...

詳細情報を確認する

型番

6130402 解除

Loading...

製品仕様

サンダポリシャ用スピンドルネジ:関連画像

コードNo.6130402、サイズ : M12・P=1.75(5 / 16-24UNF)
コードNo.6131671、サイズ : M16・P=2.0(5 / 16-24UNF)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
サイズ
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6130402

電動アクセサリ
M12
PE-1400

1個

1,215( 1,337円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリッシャーと別売アクセサリーをつなげる接続ネジ。
【特長】
・M12、M16の径有り。
・ポリッシャーと別売アクセサリーをつなげる接続用のネジ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダポリシャ用スピンドルネジの型番6130402のページです。
型番6130402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダポリシャ用スピンドルネジ

サンダポリシャ用スピンドルネジ

    電池アダプタ

    電池アダプタ

      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

        アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

        アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角12.7mm

          アネックス スーパーショートL型アダプター

          アネックス スーパーショートL型アダプター

            ドリルチャックセット EZ19002

            ドリルチャックセット EZ19002

              ソケットビット 6741261

              ソケットビット 6741261

                カノン サスペンションラック9Kシリーズ用

                カノン サスペンションラック9Kシリーズ用

                  メーカー リョービ Panasonic Panasonic ANEX ANEX リョービ リョービ 中村製作所
                  通常価格 1,215円 7,019円 1,454円 7,746円 5,176円 6,109円 1,467円 743円
                  通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   1日目  

                  サンダポリシャ用スピンドルネジのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました