(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,934円
税込単価
7,627円

ディスクサンダ用、スピンドルネジと併用してスポンジバフ・ウールバフ・スムーズペ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 外径(mm):
    150
  • 適用機種:
    サンダポリッシャ:PE-1400、PE-2010、PE-2100/ジスクサンダ:DSE-5010、DSE-5200

型番

AE23115 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外径:150mm(マジック式/軽量)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE23115

1個

6,934( 7,627円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスクサンダ用、スピンドルネジと併用してスポンジバフ・ウールバフ・スムーズペーパーの交換が簡単に出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115の型番AE23115のページです。
型番AE23115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115

    ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

    ディスクグラインダー100トイシカバー切断用

      ホイルガード

      ホイルガード

        パット組立(マジック式) AE23130

        パット組立(マジック式) AE23130

          アネックス オフセットアダプター 専用アダプター 差込角9.52(3/8″)

          アネックス オフセットアダプター 専用アダプター 差込角9.52(3/8″)

            メリヤスバフ

            メリヤスバフ

              サンディングパット 6940339

              サンディングパット 6940339

                サンディングパット 6940733

                サンディングパット 6940733

                  マジック式スポンジ 170mm

                  マジック式スポンジ 170mm

                    ウールパッド(マジック式/190mm)

                    ウールパッド(マジック式/190mm)

                      サンダポリシャ用パッド組立125mm

                      サンダポリシャ用パッド組立125mm

                        ジスクフランジ 6075967

                        ジスクフランジ 6075967

                          ウールボンネット

                          ウールボンネット

                            メーカー リョービ Panasonic HiKOKI(旧日立工機) リョービ ANEX HiKOKI(旧日立工機) リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) マキタ リョービ リョービ マキタ
                            通常価格 6,934円 5,400円 6,600円 7,200円 2,100円 5,008円 1,533円 4,908円 2,151円 3,950円 10,667円 1,267円 4,200円
                            通常出荷日 7日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   7日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目  
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                            外径(mm) 150 - - 150 - - - 180 - - 125 - -
                            適用機種 サンダポリッシャ:PE-1400、PE-2010、PE-2100/ジスクサンダ:DSE-5010、DSE-5200 - - PE-1400・PE-2010・PE-2100 - - PE-1400・PE-2010・PE-2100 PE-1400・PE-2010・PE-2100 - - - G-1060P・G-1060PHS・G-110・G-110H・G-110P・G-110PH・G-105・G-105H・RG-100・RG-100H-・G-104P(旧型商品)・G-104PH(旧型商品)・G-104PHS(旧型商品)・G1080(旧型商品)・1080H(旧型商品)・G-1010H・G-1030・G-1040・G-1021(旧型商品) -

                            サンダポリシャ用パット組立(150mmマジック式/軽量) AE23115のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました