(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットビット 6741261

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソケットビット 6741261

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円

【特長】ネジ径がM4で適用機種が全機種(BDX-1を除く)のソケットビットです...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    6角
  • 全長(mm):
    55
  • ネジ径:
    M4
  • 適用機種:
    全機種(BDX-1を除く)
  • A(mm):
    7

型番

6741261 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6741261

1個

1,467( 1,614円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ネジ径がM4で適用機種が全機種(BDX-1を除く)のソケットビットです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットビット 6741261の型番6741261のページです。
型番6741261に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットビット 6741261

ソケットビット 6741261

    ソケットビット 6741271

    ソケットビット 6741271

      マイナスドライバビット 6741391

      マイナスドライバビット 6741391

        パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

        パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

          コーケン インパクトスタッドプラー

          コーケン インパクトスタッドプラー

            メーカー リョービ リョービ リョービ Panasonic KOKEN 山下工業研究所
            通常価格 1,467円 1,554円 1,274円 1,454円 3,763円
            通常出荷日 5日目   9日目   6日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            ソケット形状 6角 6角 - - -
            全長(mm) 55 55 - - -
            ネジ径 M4 M5 - - -
            適用機種 全機種(BDX-1を除く) 全機種(BDX-1を除く) - - -
            A(mm) 7 8 - - -

            ソケットビット 6741261のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました