(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットビット 6741271

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソケットビット 6741271

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,554円
税込単価
1,709円

【特長】ネジ径がM5で適用機種が全機種(BDX-1を除く)のソケットビットです...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    6角
  • 全長(mm):
    55
  • ネジ径:
    M5
  • 適用機種:
    全機種(BDX-1を除く)
  • A(mm):
    8

型番

6741271 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6741271

1個

1,554( 1,709円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ネジ径がM5で適用機種が全機種(BDX-1を除く)のソケットビットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットビット 6741271の型番6741271のページです。
型番6741271に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットビット 6741271

ソケットビット 6741271

    マイナスドライバビット 6741391

    マイナスドライバビット 6741391

      マイナスドライバビット 6741241

      マイナスドライバビット 6741241

        パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

        パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

          パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

            テーパーシャンクアダプタ

            テーパーシャンクアダプタ

              アネックス エクステンションホルダー150mm

              アネックス エクステンションホルダー150mm

                充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

                充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

                  アネックス エクステンションホルダー100mm

                  アネックス エクステンションホルダー100mm

                    メーカー リョービ リョービ リョービ Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) ANEX SK-11 ANEX
                    通常価格 1,554円 1,274円 1,067円 1,800円 1,454円 3,000円 1,200円 1,514円 1,000円
                    通常出荷日 9日目   6日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    ソケット形状 6角 - - - - - - - -
                    全長(mm) 55 - - - - - - - -
                    ネジ径 M5 - - - - - - - -
                    適用機種 全機種(BDX-1を除く) - - - - - - - -
                    A(mm) 8 - - - - - - - -

                    ソケットビット 6741271のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました