(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルチャックセット EZ19002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリルチャックセット EZ19002

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,109円
税込単価
6,720円

インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種対応できる電動アクセサリのア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 口径(mm):
    10
  • 適用機種:
    インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
  • セット内容:
    ドリルチャック、チャックハンドル

型番

EZ19002 解除

Loading...

ドリルチャックセット EZ19002の仕様について

ドリルチャックセット EZ19002:関連画像

ドリルチャックセット EZ19002の外観

口径 コードNo. 適用機種
10mm EZ19002 インパクトドライバ、
充電式インパクトドライバ全機種

開発秘話

 

インパクトドライバでの穴あけ作業に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ19002

1個

6,109( 6,720円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種対応できる電動アクセサリのアダプタ。
【特長】
・口径10mm用のインパクトドライバ
【用途】
・インパクトドライバで穴あけ作業をする際に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャックセット EZ19002の型番EZ19002のページです。
型番EZ19002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルチャックセット EZ19002

ドリルチャックセット EZ19002

    ドリルチャックセット EZ19001

    ドリルチャックセット EZ19001

      アネックス フレキシブルシャフト 200mm

      アネックス フレキシブルシャフト 200mm

        電動ドリル用落下防止ストラップ

        電動ドリル用落下防止ストラップ

          サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm

          サンフラッグ 精密ドリルチャック 0.2-4.0mm

            パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

            パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

              サンフラッグ 耐久型フレキビット 200mm

              サンフラッグ 耐久型フレキビット 200mm

                サンダポリシャ用スピンドルネジ

                サンダポリシャ用スピンドルネジ

                  アネックス エクステンションホルダー100mm

                  アネックス エクステンションホルダー100mm

                    SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                    SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                      ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

                      ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)

                        サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

                        サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm

                          メーカー リョービ リョービ ANEX トップ工業 サンフラッグ Panasonic サンフラッグ リョービ ANEX ボッシュ SK-11 サンフラッグ
                          通常価格 6,109円 5,346円 3,650円 1,650円 3,220円 1,454円 2,590円 1,215円 1,000円 10,906円 5,321円 3,490円
                          通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ -
                          口径(mm) 10 6.5 - - - - - - - - - -
                          適用機種 インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種 インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種 - - - - - - - - - -
                          セット内容 ドリルチャック、チャックハンドル ドリルチャック、チャックハンドル - - - - - - - - - -

                          ドリルチャックセット EZ19002のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました