(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジック式パット(従来タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジック式パット(従来タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,227円
税込単価
1,350円

【仕様】・マジック式パット・S-801M・S-801S用・サイズ:93×185

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • サイズ(mm):
    93×185
  • 適用機種:
    S-801M・S-801S・※NS-801・※S-801

型番

6612841 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

木工ペーパー(マジック式)使用時に必要です。

  • 寸法:93×185mm
  • 適用機種:S-801M・S-801S
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6612841

1個

1,227( 1,350円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・マジック式パット
・S-801M
・S-801S用
・サイズ:93×185

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジック式パット(従来タイプ)の型番6612841のページです。
型番6612841に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジック式パット(従来タイプ)

マジック式パット(従来タイプ)

    電動サンダー用ナイロンタワシ #120

    電動サンダー用ナイロンタワシ #120

      メーカー リョービ SK-11
      通常価格 1,227円 1,487円
      通常出荷日 9日目   2日目  
      商品タイプ 関連品 -
      サイズ(mm) 93×185 -
      適用機種 S-801M・S-801S・※NS-801・※S-801 -

      マジック式パット(従来タイプ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました