(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サンダ用サンディングペーパー
  • 数量スライド割引

サンダ用サンディングペーパー (レビュー)

通常価格(税別)
647円
税込価格
712円
通常出荷日
6日目~
サンダ用シート研磨材。
【特長】
・木工の研磨作業に。
・粒度 : #80~#150。
・サイズ : 93×228mm。
【用途】
・木面の研磨時に。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

サンダ用サンディングペーパーのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    サンダ用に
    評価 3.0満足度:3.02021/03/26
    サンダ用に使用しています。
    研磨もしっかり出来て機能性は十分です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダ用サンディングペーパー

サンダ用サンディングペーパー

    “アストラマジックシート”

    “アストラマジックシート”

      研磨布シート J645E

      研磨布シート J645E

        空研ぎ研磨紙 D745D

        空研ぎ研磨紙 D745D

          ファイナルポリッシングシート RD7103

          ファイナルポリッシングシート RD7103

            ダイヤモンドペーパー のり付

            ダイヤモンドペーパー のり付

              サンダ用木工ペーパー

              サンダ用木工ペーパー

                150x230mm/#320 工業用パッド( 1枚)

                150x230mm/#320 工業用パッド( 1枚)

                  布シート“AGJ-S”

                  布シート“AGJ-S”

                    【エコノミーシリーズ】 フェルトシート

                    【エコノミーシリーズ】 フェルトシート

                      ポリネットシート

                      ポリネットシート

                        サンディングペーパー Aシリーズ

                        サンディングペーパー Aシリーズ

                          メーカー リョービ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ミニター SK-11 リョービ エスコ ベルスター研磨材工業 ミスミ 光陽社 マキタ
                          通常価格 647円 930円 175円 73円 5,079円 3,486円 758円 420円 128円 2,174円 276円 650円
                          通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目~   4日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                          商品タイプ 空研ぎペーパー 研磨布 研磨布 空研ぎペーパー フェルトシート ダイヤシート 空研ぎペーパー 不織布/ナイロン - フェルトシート ポリネットシート 空研ぎペーパー
                          幅(mm) 93 75 228 228 240 100 - - - 125 230 93
                          長さ(mm) 228 245 280 280 240 200 - - - 125 280 -
                          用途 木材研磨 - 木材研磨 / 曲面・細部研磨 金属研磨 / 木材研磨 - - 木材研磨 - - - - 木材研磨
                          濃灰 - - - - - オレンジ - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。