(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドレスベルト(非鉄金属用)

エンドレスベルト(非鉄金属用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,850円 ~ 5,517円
税込価格
4,235円 ~ 6,069円

平面、曲面などの様々なサンディングに使用するベルトサンダ非金属用研磨ベルト。【...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    915
  • 使用工具:
    ベルトサンダー
  • 砥粒:
    CC
  • 適合機種:
    BDS-1000・B-4000T
  • 用途:
    非鉄金属用

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
種類(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
荒仕上

1個

5,020( 5,522円 )

4日目

80
中仕上

1個

4,734( 5,207円 )

7日目

100
中仕上

1個

3,850( 4,235円 )

4日目

120
仕上

1個

5,517( 6,069円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面、曲面などの様々なサンディングに使用するベルトサンダ非金属用研磨ベルト。
【特長】
・非金属の研磨作業に。
・粒度#60~#120。
・サイズ:100×915mm。
【用途】
・非金属の面の研磨時に。

商品情報

製品仕様

エンドレスベルト(非鉄金属用):関連画像

コードNo.6611487、種類 : 荒仕上、粒度 : 60
コードNo.6611497、種類 : 中仕上、粒度 : 80
コードNo.6611507、種類 : 中仕上、粒度 : 100
コードNo.6611517、種類 : 仕上、粒度 : 120

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドレスベルト(非鉄金属用)

エンドレスベルト(非鉄金属用)

    エンドレスベルト(木工用)

    エンドレスベルト(木工用)

      エンドレスベルトセット(木工用)

      エンドレスベルトセット(木工用)

        サンディングベルト

        サンディングベルト

          レジボンドクロスベルト

          レジボンドクロスベルト

            仕上げベルト

            仕上げベルト

              エンドレス研磨ベルト YK

              エンドレス研磨ベルト YK

                研磨材レジンクロスベルト

                研磨材レジンクロスベルト

                  エンドレス研磨ベルト WK

                  エンドレス研磨ベルト WK

                    研磨材フェルトベルト

                    研磨材フェルトベルト

                      “ジルコニアエンドレスベルト”

                      “ジルコニアエンドレスベルト”

                        ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ

                        ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ

                          ダイヤモンドベルト ハードタイプ

                          ダイヤモンドベルト ハードタイプ

                            メーカー リョービ リョービ リョービ マキタ ミスミ ミスミ 光陽社 柳瀬 光陽社 柳瀬 トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 3,850円 4,057円 3,621円 2,500円 1,980円 4,515円 1,507円 128円 1,248円 1,294円 4,857円 8,830円 7,900円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目~   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            幅(mm) 100 - - - 100 100 100 - 100 - 100 8 8
                            長さ(mm) 915 - - - 915 915 915 - 915 - 915 300 300
                            使用工具 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー 卓上装置 卓上装置 卓上装置 ベルトサンダー 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー
                            砥粒 CC WA WA - - - - - - - Z - -
                            適合機種 BDS-1000・B-4000T - - - - - - - - - - - -

                            エンドレスベルト(非鉄金属用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました