(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6613877
エンドレスベルト(BY-1030用)【1~5個入り】 エンドレスベルト 6613877

エンドレスベルト(BY-1030用) 6613877

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,636円
税込単価
1,800円

可変アームで細部まで研磨、研削できるベルト研磨材。【特長】・粒度#40、#60...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    10
  • 長さ(mm):
    330
  • 使用工具:
    ベルトサンダー
  • 砥粒:
    A
  • 用途:
    鉄工用(木工にも使用可)

型番

6613877 解除

Loading...

6613877 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
種類(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6613877

60
荒仕上

1個

1,636( 1,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

可変アームで細部まで研磨、研削できるベルト研磨材。
【特長】
・粒度#40、#60、#80、#100、#120、#150、#180、#240、#320、#400まで幅広く対応。
・鉄工用(木工にも使用可)。
【用途】
・薄鉄板・パイプのバリ取り、木工耕作の研削から農機具などの刃物の研磨まで便利。

商品情報

鉄工、木工に使用できるベルト研磨材

エンドレスベルト(BY-1030用):関連画像

粒度#40

エンドレスベルト(BY-1030用):関連画像

粒度#150

エンドレスベルト(BY-1030用):関連画像

粒度#400

製品仕様

砥粒・用途 種類 粒度(#) コードNo. 販売単位
A
鉄工用
(木工にも使用可)
荒仕上 40 6613867 5枚1組
60 6613877
80 6613887
中仕上 100 6613897
120 6613837
150 6613907
180 6613917
仕上 240 6613927
320 6613937
400 6613847

ベルト寸法(幅×周長):10×330mm

カタログ

 

6613877で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレスベルト(BY-1030用)の型番6613877のページです。
型番6613877に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドレスベルト(BY-1030用)

エンドレスベルト(BY-1030用)

    電動やすり エンドレスベルト

    電動やすり エンドレスベルト

      ダイヤモンドベルト ハードタイプ

      ダイヤモンドベルト ハードタイプ

        ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

        ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

          ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ

          ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ

            サンドベルト 幅6mm

            サンドベルト 幅6mm

              キュービトロン2 セラミックベルト

              キュービトロン2 セラミックベルト

                ダイヤモンドベルト

                ダイヤモンドベルト

                  ダイヤモンドベルトセット

                  ダイヤモンドベルトセット

                    ジルコニアベルト

                    ジルコニアベルト

                      サンドベルト 金属用 周長:300mm

                      サンドベルト 金属用 周長:300mm

                        エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”

                        エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”

                          エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

                          エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

                            メーカー リョービ リョービ ナカニシ ミニター ナカニシ 日本精密機械工作 スリーエムジャパン ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,280円 1,200円 7,900円 4,680円 8,830円 3,384円 236円 7,900円 10,393円 3,300円 3,100円 3,972円 1,853円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            幅(mm) 10 10 8 8 8 - - 8 8 8 - - -
                            長さ(mm) 330 330 300 300 300 300 - 300 300 300 300 - -
                            使用工具 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー - ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー
                            砥粒 A - - ジルコニア - A セラミック - - - - セラミック -
                            用途 鉄工用(木工にも使用可) - - - - - - - - - - - -

                            エンドレスベルト(BY-1030用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ベルトサンダーに使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/09
                            1パックに5本はいっており、色々な番手を選ぶことができる、耐久性もありそうで、ペーパーの作業が効率化できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6613847
                            6613867
                            6613887
                            6613897
                            6613907
                            6613917
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 種類
                            (個)

                            1,280円

                            ( 1,408円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            400仕上

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            40荒仕上

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80荒仕上

                            1,636円

                            ( 1,800円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100中仕上

                            1,636円

                            ( 1,800円 )
                            1個 -

                            7日目

                            150中仕上

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            180中仕上

                            ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました