(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤブラシ 6641511

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤブラシ 6641511

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,897円
税込単価
3,187円

【特長】・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス・刃物はレシプロソー...

詳細情報を確認する

  • 適用機種:
    BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
  • 線径(φmm):
    0.2
  • 材質(ブラシ部):
    ステンレス線
  • 注意:
    ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください
  • 入り数:
    1本

型番

6641511 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番形状取付形状
No.6641511ステンレス線(φ0.2)軸径
5mm
(ブラシアタッチメントを使用)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6641511

1個

2,897( 3,187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス
・刃物はレシプロソー用からジグソー用まで装着可能
・鋼板の錆落し、塗装剥がし、鋳物の表面清掃、溶接箇所の仕上げ、メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り、ゴム製品の成形仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤブラシ 6641511の型番6641511のページです。
型番6641511に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤブラシ 6641511

ワイヤブラシ 6641511

    ワイヤブラシ 6641521

    ワイヤブラシ 6641521

      ワイヤブラシ 6641531

      ワイヤブラシ 6641531

        ブラシアタッチメント 6076551

        ブラシアタッチメント 6076551

          レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

          レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

            小型レシプロソー JR1000FT

            小型レシプロソー JR1000FT

              セーバーソー CR13VC

              セーバーソー CR13VC

                小型レシプロソー

                小型レシプロソー

                  カットソー用アクセサリー

                  カットソー用アクセサリー

                    マルチのこぎり

                    マルチのこぎり

                      カットソー用 深さゲージ

                      カットソー用 深さゲージ

                        パイプソー350

                        パイプソー350

                          パイプソーのこ刃

                          パイプソーのこ刃

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ ボッシュ BLACK AND DECKER ボッシュ アサダ アサダ
                            通常価格 2,897円 2,079円 2,674円 1,500円 2,730円 34,681円 33,775円 41,022円 1,900円 10,496円 3,300円 663,525円 10,830円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   6日目   3日目   2日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            適用機種 BRJ-120、RJK-120、ASK-1000 BRJ-120、RJK-120、ASK-1000 BRJ-120、RJK-120、ASK-1000 レシブロソー全機種ASK-1000 ASK-1000 BRJ-120 RJK-120 RJK-120KT - - - - - - - -
                            線径(φmm) 0.2 0.3 0.15 - - - - - - - - - -
                            材質(ブラシ部) ステンレス線 ナイロン線 真鍮線 - - - - - - - - - -
                            注意 ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください ブラシアタッチメント(6076551)と一緒にご使用ください - - - - - - - - - -
                            入り数 1本 1本 1本 1個 1個 - - - - - - - -

                            ワイヤブラシ 6641511のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました