(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラシアタッチメント 6076551

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラシアタッチメント 6076551

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス・刃物はレシプロソー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 適用機種:
    レシブロソー全機種ASK-1000
  • 用途:
    ワイヤブラシ(丸軸)取付用
  • 入り数:
    1個

型番

6076551 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番用途入り数適用機種
No.6076551ワイヤブラシ
(丸軸)
取付用
1個レシプロソー
全機種
ASK-1000
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6076551

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に合わせて先端(刃物、ヤスリ)などをチョイス
・刃物はレシプロソー用からジグソー用まで装着可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシアタッチメント 6076551の型番6076551のページです。
型番6076551に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシアタッチメント 6076551

ブラシアタッチメント 6076551

    レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

    レシプロソー用 ブレードホルダ 6076985

      ワイヤブラシ 6641521

      ワイヤブラシ 6641521

        ワイヤブラシ 6641531

        ワイヤブラシ 6641531

          ワイヤブラシ 6641511

          ワイヤブラシ 6641511

            小型レシプロソー

            小型レシプロソー

              小型レシプロソー JR1000FT

              小型レシプロソー JR1000FT

                マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03

                マルチソーブラシ SMB-01・SMB-02・SMB-03

                  充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

                  充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ

                    マルチのこぎり

                    マルチのこぎり

                      電子セーバーソー CR13VB

                      電子セーバーソー CR13VB

                        カットソー用 深さゲージ

                        カットソー用 深さゲージ

                          パワーソー

                          パワーソー

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ マキタ マキタ SK-11 マキタ BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ 松阪商事
                            通常価格 1,500円 2,730円 2,079円 2,674円 2,897円 41,022円 34,681円 1,155円 11,059円 10,496円 36,432円 3,300円 65,067円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 - - - レシプロソー(パイプソー) レシプロソー(パイプソー) その他関連品 充電レシプロソー(パイプソー) - セーバーソー その他関連品 レシプロソー(パイプソー)
                            適用機種 レシブロソー全機種ASK-1000 ASK-1000 BRJ-120 RJK-120 RJK-120KT BRJ-120、RJK-120、ASK-1000 BRJ-120、RJK-120、ASK-1000 BRJ-120、RJK-120、ASK-1000 - - - - - - - -
                            用途 ワイヤブラシ(丸軸)取付用 レシブロソー刃用 - - - - - - - - - - -
                            入り数 1個 1個 1本 1本 1本 - - - - - - - -

                            ブラシアタッチメント 6076551のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました