(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロソーブレードセット 6640775

レシプロソーブレードセット 6640775

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,523円
税込単価
2,775円

【用途】鉄工・木工の切断作業に使用できます。【特長】長さの異なる3本のソーブレ...

詳細情報を確認する

  • 刃先材質:
    ハイス鋼
  • 詳細タイプ:
    鉄工・木工用ブレードセット
  • 入数:
    5本
  • ブレードセット品:
    鉄工用No.51・鉄工用No.52・木工用No.53(各1本3本組)

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

6640775 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ブレードセット/鉄工用No.51・鉄工用No.52・木工用No.53(各1本 3本組)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6640775

2個

2,523( 2,775円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
鉄工・木工の切断作業に使用できます。
【特長】
長さの異なる3本のソーブレードがセットになっています。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

6640775で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソーブレードセット 6640775の型番6640775のページです。
型番6640775に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロソーブレードセット 6640775

レシプロソーブレードセット 6640775

    小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

    小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

      セーバーソーブレード木工用

      セーバーソーブレード木工用

        セーバーソーブレード No.121

        セーバーソーブレード No.121

          レシプロソー刃 6641747

          レシプロソー刃 6641747

            メーカー リョービ リョービ 河部精密工業 HiKOKI(旧日立工機) リョービ
            通常価格 2,523円 4,800円 1,289円 4,444円 4,800円
            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
            刃先材質 ハイス鋼 - SK(合金鋼) - バイメタル
            詳細タイプ 鉄工・木工用ブレードセット - - - -
            入数 5本 1組(5組) - - 5本
            ブレードセット品 鉄工用No.51・鉄工用No.52・木工用No.53(各1本3本組) - - - -

            レシプロソーブレードセット 6640775のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            様々な物の切断に
            評価 5.0満足度:5.02020/10/10
            木材用と鉄材用の長さ違いがセットになった製品です。
            安価な割に切れ味も良く気に入っています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました