(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロソー刃 6641475

レシプロソー刃 6641475

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,026円
税込単価
2,229円

【特長】木工、合成樹脂、木工曲線、窓開け加工用、刃先に炭素工具鋼を使用【用途】...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    9
  • 刃先材質:
    炭素工具鋼
  • 用途:
    木工 / 樹脂
  • 全長(mm):
    75
  • 有効刃長(mm):
    55
  • 木材 切断能力(厚さ)(mm):
    30以下
  • 入数:
    5本
  • 材質:
    SK材
  • 用途詳細:
    木工・合成樹脂用(木工曲線、窓開け加工用)
  • 塩ビなど切断能力(パイプ材パイプ径)(mm):
    φ30以下
  • 塩ビなど切断能力(板材厚さ)(mm):
    5~30
  • ALC切断能力(厚さ)(mm):
    50以下

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

6641475 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切断能力*(mm)全長
(mm)
山数
(1インチ当り)
刃渡り
(mm)
材質
木材塩ビなどALC
パイプ材板材
厚さパイプ径厚さ厚さ
30以下φ30以下5~3050以下75955SK材

*標記している切断能力は刃物の能力です。実際の切断能力は取付モデルにより異なります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6641475

2個

2,026( 2,229円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
木工、合成樹脂、木工曲線、窓開け加工用、刃先に炭素工具鋼を使用
【用途】
木工曲線、窓開けの加工

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

6641475で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー刃 6641475の型番6641475のページです。
型番6641475に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロソー刃 6641475

レシプロソー刃 6641475

    セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110

    セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110

      バイメタルセーバーソーブレード

      バイメタルセーバーソーブレード

        セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

        セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

          TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

          TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

            セーバーソーブレード 山数8

            セーバーソーブレード 山数8

              バイメタルセーバーソー

              バイメタルセーバーソー

                マキタ レシプロソーブレード

                マキタ レシプロソーブレード

                  レシプロソーブレード 用途:木工

                  レシプロソーブレード 用途:木工

                    バイメタルセーバーソー替刃

                    バイメタルセーバーソー替刃

                      モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                      モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                        TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                        TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                          小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

                          小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

                            メーカー リョービ HiKOKI(旧日立工機) トラスコ中山 MPS トラスコ中山 トラスコ中山 シグネット マキタ マキタ ハウスビーエム モトユキ トラスコ中山 リョービ
                            通常価格 2,026円 4,040円 3,230円 1,398円 3,889円 3,035円 1,900円 1,900円 3,700円 8,047円 6,255円 3,787円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目  
                            山数 9 18 - 18 14 8 - 6 24 14 - 10/14 -
                            刃先材質 炭素工具鋼 - バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタルハイス ハイス鋼 バイメタル - - コバルトハイス鋼 バイメタル バイメタルハイス -
                            用途 木工 / 樹脂 鉄鋼 / 樹脂 / ステンレス / 塩ビ / アルミ 鉄鋼 / ステンレス 鉄鋼 / ステンレス - 鉄鋼 木工 / 樹脂 / ステンレス 鉄鋼 木工 ステンレス - - -
                            全長(mm) 75 228 - 150 - - - 150 165 - - - -
                            有効刃長(mm) 55 - - 130 - - - - - - - - -

                            レシプロソー刃 6641475のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました