(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ノコ用チップソータテ・ヨコ兼用刃

丸ノコ用チップソータテ・ヨコ兼用刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,055円
税込単価
3,361円

【特長】縦・横兼用のマルノコ用チップソー。木材の切断に向いています。【用途】木...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    木質系建材
  • 外径(mm):
    140
  • 刃厚(mm):
    1.55
  • 内径(mm):
    12.7
  • 歯数(山数)(P):
    80
  • 鋸身厚さ(mm):
    1.0
  • 適用機種:
    ※MW-14S・※YW-14S(※は旧型商品)

型番

6651567 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番内径(mm)厚さ(mm)刃数外径(mm)適用機種
鋸身厚刃先厚
No.665156712.71.01.5580140※MW-14S・※YW-14S

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6651567

1個

3,055( 3,361円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
縦・横兼用のマルノコ用チップソー。
木材の切断に向いています。
【用途】
木材の切断に使用する、チップソー。
主要切断材質,木質系建材
適用機種 MW-14S・YW-14S

カタログ

 

6651567で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ノコ用チップソータテ・ヨコ兼用刃の型番6651567のページです。
型番6651567に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ノコ用チップソータテ・ヨコ兼用刃

丸ノコ用チップソータテ・ヨコ兼用刃

    内装職人チップソー

    内装職人チップソー

      充電マルノコチップソー 薄鉄板用

      充電マルノコチップソー 薄鉄板用

        音無し静2

        音無し静2

          大工の仕事 仕上げ用

          大工の仕事 仕上げ用

            プロの技 仕上げ用

            プロの技 仕上げ用

              ジャストスタイル仕上

              ジャストスタイル仕上

                白蛇 石膏ボード (木工用)

                白蛇 石膏ボード (木工用)

                  大工の仕事 6:1組刃

                  大工の仕事 6:1組刃

                    大工の仕事 構造用合板・集成材用

                    大工の仕事 構造用合板・集成材用

                      ブラックパールサイレント(静音・静振タイプ)

                      ブラックパールサイレント(静音・静振タイプ)

                        静龍拳

                        静龍拳

                          ハイブリットX (多種材料切断)

                          ハイブリットX (多種材料切断)

                            メーカー リョービ アイウッド アイウッド 山真製鋸 アイウッド アイウッド アイウッド 山真製鋸 アイウッド アイウッド 山真製鋸 山真製鋸 山真製鋸
                            通常価格 3,055円 5,880円 5,550円 2,160円 5,700円 6,450円 4,050円 2,760円 5,700円 4,756円 2,691円 3,090円 2,250円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 木質系建材 木質系建材 一般鉄鋼材 木質系建材 木質系建材 木質系建材 木質系建材 樹脂 木質系建材 木質系建材 木質系建材 木質系建材 一般鉄鋼材
                            外径(mm) 140 - - - 147 - - - - - - - -
                            刃厚(mm) 1.55 - 1 - 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.3 - - -
                            内径(mm) 12.7 - - 20 - - - 20 - - 20 20 20
                            歯数(山数)(P) 80 - - 52 64 72 - - - - - 60 52

                            丸ノコ用チップソータテ・ヨコ兼用刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            丸鋸の刃が切れなくなったので交換。
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/26
                            古い丸鋸なので交換部品があるかどうか心配でしたがやはり需要があるようで安心しました。
                            切れ味も蘇り満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました