(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BSC-520用チップソー

BSC-520用チップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,732円
税込単価
10,705円

【特長】レーザースリットチップソーサーメットチップ採用で長寿命材質 サーメット...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材
  • 外径(mm):
    135
  • 刃厚(mm):
    1.4
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    30
  • 刃材質:
    サーメット
  • 用途:
    鉄工用

型番

6653587 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6653587

1個

9,732( 10,705円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
レーザースリットチップソー
サーメットチップ採用で長寿命
材質 サーメット(合金鋼)
【用途】
鉄工作業で使用する、チップソー。
主要切断材質,一般鉄鋼材

Loading...

6653587で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BSC-520用チップソーの型番6653587のページです。
型番6653587に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BSC-520用チップソー

BSC-520用チップソー

    一刀両断 ザ・サイディングソー

    一刀両断 ザ・サイディングソー

      トメ切・集成材用

      トメ切・集成材用

        鉄人の刃 ハイクラス

        鉄人の刃 ハイクラス

          ユニバースチタン(チタンコーティングチップソー)

          ユニバースチタン(チタンコーティングチップソー)

            快刀乱麻

            快刀乱麻

              合板用 チップソー GHシリーズ

              合板用 チップソー GHシリーズ

                板金チタン(チタンコーティングチップソー)

                板金チタン(チタンコーティングチップソー)

                  マックスギア ダイヤモンドブレード

                  マックスギア ダイヤモンドブレード

                    アルミ用 チップソー ALシリーズ

                    アルミ用 チップソー ALシリーズ

                      鉄人の刃プロの力 ハイクラス

                      鉄人の刃プロの力 ハイクラス

                        SC-520用チップソー

                        SC-520用チップソー

                          一般木工用チップソー

                          一般木工用チップソー

                            メーカー リョービ チップソージャパン チップソージャパン アイウッド ハウスビーエム チップソージャパン チップソージャパン ハウスビーエム チップソージャパン チップソージャパン アイウッド リョービ アイウッド
                            通常価格 9,732円 4,374円 14,796円 6,649円 7,404円 8,137円 11,798円 5,753円 1,600円 13,088円 5,460円 8,361円 4,110円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   5日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 一般鉄鋼材 - - 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス - - - - 非鉄金属 一般鉄鋼材 / ステンレス - -
                            外径(mm) 135 - - 180 - - - - - - - 147 -
                            刃厚(mm) 1.4 1.8 - 1.8 - 1.35 - - - - - - 1.6
                            内径(mm) 20 20 25.4 - - 20 - 20 - - - - 20
                            歯数(山数)(P) 30 - - 36 - - - - - - - - -

                            BSC-520用チップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました