(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルノコ用チップソー SSTブレード

マルノコ用チップソー SSTブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,307円
税込単価
9,138円

【特長】マルノコ用チップソーSSTブレード〔Silent(静か)Smooth(...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    165
  • 刃厚(mm):
    1.3
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    52
  • 鋸身厚さ(mm):
    0.8
  • 適用機種:
    刃物外径165mm採用機種

型番

6653231 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6653231

1個

8,307( 9,138円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
マルノコ用チップソー
SSTブレード〔Silent(静か)Smooth(滑らか)Tough(丈夫)〕
【用途】
フロアの切断に使用する、チップソー。
ステーブルや釘も切断できる。
適用機種 刃物外径165mm採用機種

Loading...

6653231で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルノコ用チップソー SSTブレードの型番6653231のページです。
型番6653231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルノコ用チップソー SSTブレード

マルノコ用チップソー SSTブレード

    PREMIUM 造作用チップソー

    PREMIUM 造作用チップソー

      板金職人(99440,99442,99443,99444)

      板金職人(99440,99442,99443,99444)

        充電式マルノコ用チップソー

        充電式マルノコ用チップソー

          チップソー(一般木工用)

          チップソー(一般木工用)

            オリジナル ブランド チップソー(木工用)

            オリジナル ブランド チップソー(木工用)

              ドラゴンカッターシリーズ 鉄工/鉄筋用

              ドラゴンカッターシリーズ 鉄工/鉄筋用

                マックスギア 薄物ALC用

                マックスギア 薄物ALC用

                  ぼたん

                  ぼたん

                    チップソー“プレミアムサーメット”

                    チップソー“プレミアムサーメット”

                      一般木工用チップソー

                      一般木工用チップソー

                        トクマルチップソー(鉄用)

                        トクマルチップソー(鉄用)

                          ダブルブレードオールマイティー 純正チップソー(替え刃)

                          ダブルブレードオールマイティー 純正チップソー(替え刃)

                            メーカー リョービ アイウッド アイウッド ハウスビーエム マキタ ハウスビーエム 山真製鋸 チップソージャパン 富士製砥 アイウッド アイウッド トラスコ中山 山真製鋸
                            通常価格 8,307円 1,520円 5,148円 4,500円 7,878円 2,700円 20,370円 2,800円 3,568円 5,280円 4,110円 3,340円 6,042円
                            通常出荷日 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   5日目   8日目   3日目   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目  
                            外径(mm) 165 125 - - 216 - - - 180 - - 180 90
                            刃厚(mm) 1.3 1.3 - - 2.2 - - 2 2 - 1.6 1.8 1.6
                            内径(mm) 20 - - 20 25.4 - - 20 20 - 20 20 -
                            歯数(山数)(P) 52 42 - - 80 - - - 40 - - 36 24
                            鋸身厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            マルノコ用チップソー SSTブレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました