(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)

帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,621円 ~ 33,940円  特別価格 
税込価格
6,183円 ~ 37,334円  特別価格 

作業に合わせて選択できる帯鋸刃。【特長】M-1140・鉄工・木工兼用刃/小さい...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    1060

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

用途 サイズ(山数=数/インチ) コードNo.
鉄工・木工兼用刃/小さい曲線用 厚さ0.4mm×14山×幅3.5mm×長さ1,060mm 4891140
鉄工・木工兼用刃/一般切断用 厚さ0.4mm×14山×幅5mm×長さ1,060mm 4891142
鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用 厚さ0.4mm×24山×幅5mm×長さ1,060mm 4891143
鉄工・木工兼用刃/精密切断・薄い板用 厚さ0.36mm×24山×幅6mm×長さ1,060mm 4891144
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用 ダイヤモンドブレード#120×幅3mm 4891145
  • ※ ダイヤモンドブレートは水槽タンクと合わせてご使用ください。

型番リスト

型番
主要切断材質
幅(mm)
厚み(mm)
歯数(山数)(P)
ブレード材質(詳細)
仕様
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鉄鋼材
6
0.36
24
-
鉄工・木工業用刃/精密切断・薄い板用
-

1個

5,621( 6,183円 )

1日目

樹脂
3
-
-
ダイヤモンドブレード
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
120

1個

33,940円

27,107

( 29,818円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業に合わせて選択できる帯鋸刃。
【特長】
M-1140
・鉄工・木工兼用刃/小さい曲線用。
M-1142
・鉄工・木工兼用刃/一般切断用。
M-1143
・鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用。
M-1144
・鉄工・木工兼用刃/精密切断・薄い板用。
M-1145
・ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用。
【用途】
・バンドソー作業に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)

帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)

    帯鋸刃(TBS-50用)

    帯鋸刃(TBS-50用)

      タイガーバンドソー

      タイガーバンドソー

        ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

        ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

          ポータブルバンドソーブレード

          ポータブルバンドソーブレード

            カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

            カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

              ポータブルバンドソー 合金

              ポータブルバンドソー 合金

                卓上バンドソー用帯鋸刃

                卓上バンドソー用帯鋸刃

                  ポータブルバンドソー用ブレード

                  ポータブルバンドソー用ブレード

                    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)

                    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)

                      トルネード スワード

                      トルネード スワード

                        帯鋸刃(TBS-80用)

                        帯鋸刃(TBS-80用)

                          トルネード PM

                          トルネード PM

                            メーカー リョービ リョービ NT バーコ ハウスビーエム バーコ フナソー リョービ マキタ バーコ 不二越 リョービ 不二越
                            通常価格 5,621円 7,561円 10,933円 9,888円 4,000円 8,867円 1,300円 3,500円 6,565円 8,867円 10,983円 3,500円 8,233円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   2日目~   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            全長(mm) 1060 1060 - - - - - 1445 - - - 1445 -

                            帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            替え刃
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            この商品は自社で使用している自動のこぎり機の替え刃として購入しました。これまでも何度も替え刃を交換して使用していますので、この商品につきましてもリピート購入しているものになります。普通に使えていますし何も支障等ありませんので、良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            石膏に使いました
                            評価 2.0満足度:2.02020/02/14
                            石膏を削り落とす際に使用しました。使っていると刃の丸くなって溶接してある部分が切れてしまい、あまり使えませんでした。現在は使用していません。溶接部分が強力だとよいと思うので、改善してほしいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへ情報共有し今後の品質改善に努めて参ります。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました