(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯鋸刃(TBS-80用)

帯鋸刃(TBS-80用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

作業に合わせて選択できるバンドソー用の帯鋸刃。【特長】・用途に合わせて3種類が...

詳細情報を確認する

型番

6630740 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

使用用途 サイズ(山数=数/インチ) コードNo.
木材の切断 厚み0.36mm×6山×幅6.35mm×長さ1.445mm 6630730
薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ、真鍮、銅板の切断(厚さ6mm以下) 厚み0.36mm×15山×幅3.18mm×長さ1.445mm 6630740
厚い木材の直線切断 厚み0.36mm×4山×幅6.35mm×長さ1.445mm 6630750

型番リスト

型番
主要切断材質
幅(mm)
歯数(山数)(P)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6630740

非鉄金属
3.18
15
薄い木材の曲線切り、ブラスチック切断(厚さ12mm以下)アルミ、真鍮、銅板の切断(厚さ6mm以下)

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業に合わせて選択できるバンドソー用の帯鋸刃。
【特長】
・用途に合わせて3種類が選択可能。
6630730
・木材の切断。
6630740
・薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下)。
・アルミ、真鍮、銅板の切断(厚さ6mm以下)。
6630750
・厚い木材の直線切断。
【用途】
・バンドソー作業に便利。

カタログ

 

6630740で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯鋸刃(TBS-80用)の型番6630740のページです。
型番6630740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯鋸刃(TBS-80用)

帯鋸刃(TBS-80用)

    帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)

    帯鋸刃(卓上ハンドソーTBS-50用)

      バイメタル

      バイメタル

        バイメタル PM

        バイメタル PM

          メーカー リョービ リョービ 不二越 不二越
          通常価格 3,500円 5,621円 9,007円 35,233円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   2日目~  
          全長(mm) 1445 1060 - 30000
          厚み(mm) 0.36 - 0.65 0.9

          帯鋸刃(TBS-80用)のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          アルミ板の切断
          評価 4.0満足度:4.02019/06/18
          1~3mmのアルミ板の切断に使用しています。簡単には折れないので長持ちします。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          6630730
          6630750
          66307□
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          主要切断材質
          (mm)
          歯数(山数)
          (P)
          仕様

          3,500円

          ( 3,850円 )
          1個 あり

          1日目

          -6.356木材の切断

          3,500円

          ( 3,850円 )
          1個 あり

          1日目

          -6.354厚い木材の直線切断

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          ----

          バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました