(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニ卓上グラインダー用砥石

ミニ卓上グラインダー用砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,494円
税込単価
1,643円

【仕様】・リョービ 卓上グラインダー ミニ卓上グラインダー用砥石です。

詳細情報を確認する

  • 砥石寸法(外径)(mm):
    75
  • 砥石寸法(穴径)(mm):
    12.7
  • 砥石寸法(厚み)(mm):
    13

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
品番
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-1029

A80
M-1029
3680017

1個

1,494( 1,643円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・リョービ 卓上グラインダー ミニ卓上グラインダー用砥石です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:外径75×厚さ13×内径12.7mm
粒度(#):A36(M-1022)、GC120(M-1024)、A80(M-1029)

カタログ

 

M-1029で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ卓上グラインダー用砥石の型番M-1029のページです。
型番M-1029に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニ卓上グラインダー用砥石

ミニ卓上グラインダー用砥石

    両頭グラインダー

    両頭グラインダー

      メーカー リョービ 淀川電機製作所
      通常価格 1,494円 53,752円
      通常出荷日 9日目   1日目  
      砥石寸法(外径)(mm) 75 -
      砥石寸法(穴径)(mm) 12.7 -
      砥石寸法(厚み)(mm) 13 -

      ミニ卓上グラインダー用砥石のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      卓上グラインダーの交換砥石
      評価 5.0満足度:5.02020/12/26
      卓上グラインダーの交換砥石として使用しています。特に問題なく研削できています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました