(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリマー部品 集じんプレート組立

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トリマー部品 集じんプレート組立

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,254円
税込単価
1,379円

【特長】・機種は、TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    トリマ関連部品
  • 適用機種:
    TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40
  • 用途:
    溝彫り、面取りの集じんに

型番

6082609 解除

Loading...

溝堀り、面取り両方に利用できるプレート

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

適用機種:TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR-40

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

面取りの使用例

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

溝彫りの使用例

トリマー部品 集じんプレート組立 6082609の特長について

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

集じんプレート組立

トリマー部品 集じんプレート組立:関連画像

溝彫り時には集じんプレートを取り外して使用(集じんプレート/ナベ小ねじ/集じんカバー)。

開発秘話

 

集じん機に接続することで衛生的な作業ができます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6082609

1個

1,254( 1,379円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機種は、TRE-40、TR-51、TRE-55、MTR-41、MTR-40に適用
・溝堀り時には、集じんカバーを取外して使用します
・面取り時に出る木屑を集じん機と連動させ集じん
【用途】
・溝彫り、面取りの集じんに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリマー部品 集じんプレート組立の型番6082609のページです。
型番6082609に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリマー部品 集じんプレート組立

トリマー部品 集じんプレート組立

    FSV12SG用パンチプレート

    FSV12SG用パンチプレート

      バッテリー

      バッテリー

        充電器 DC1414

        充電器 DC1414

          充電器 C5-S1230

          充電器 C5-S1230

            面ファスナーパット

            面ファスナーパット

              電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

              電動工具用カーボンブラシ(1組2個)

                充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

                充電ドライバードリルビット サイズ(Φmm)3~8.5

                  18V+18V用バッテリアダプタ BAP182

                  18V+18V用バッテリアダプタ BAP182

                    メーカー リョービ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ パオック HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ SK-11 マキタ
                    通常価格 1,254円 1,100円 20,300円 6,900円 5,147円 4,600円 730円 1,514円 15,412円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                    種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 充電器 - - - - -
                    詳細タイプ トリマ関連部品 - - - - - - - -
                    適用機種 TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40 - - - - - - - -
                    用途 溝彫り、面取りの集じんに - - - - - - - -

                    トリマー部品 集じんプレート組立のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                    高評価レビュー

                    トリマーに取り付け
                    評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                    トリマーを使用したときに出る粉塵を吸いとる集塵器はそれなりに十分な威力を発揮します。が、木工細工時に舞い上がる粉塵をゼロにすることはできません。加工進行方向に吸込口を置くことで粉塵の吸引が多少効率よくなるようです。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    トリマーに取り付け
                    評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                    トリマーを使用したときに出る粉塵を吸いとる集塵器はそれなりに十分な威力を発揮します。が、木工細工時に舞い上がる粉塵をゼロにすることはできません。加工進行方向に吸込口を置くことで粉塵の吸引が多少効率よくなるようです。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    最安値でした
                    評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                    色々なサイトで比較して送料考慮すると最安値でした。
                    古いトリマーに取り付けましたが、驚くほど粉塵が外にあふれません。作業場の清掃を考えるとトリマーを使う気力が失せていましたが、これをつければそのようなこともありません。
                    集塵には家庭用掃除機レベルでも十分の性能を発揮します。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    集塵
                    評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                    下から受け取る形状なので、上から吸い上げるタイプと比べて
                    屑を取りこぼし難い。
                    ノズル方向の自由が利くので視認性も確保でき作業性が高い。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました