(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,711円
税込単価
15,082円

ウインチ電動式でスイッチ配線を延長し、操作範囲を広げる中継コード。【特長】・W...

詳細情報を確認する

  • 最大吊上荷重(t):
    その他
  • その他:
    オプション
  • 長さ(mm):
    10
  • 電線芯数(C):
    7
  • 適合機種:
    WI-125・WI-195
  • 仕様:
    10mm本体側L型メス7芯 コード側オス7芯

型番

6520723 解除

Loading...

中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723の仕様について 

商品/形状 サイズ コードNo. 適用機種
中継コード
(オス・メス)
メタルコンセント付き
10m本体側L型メス7芯
コード側オス7芯
6520723 WI-125・WI-195・※WI-61C
  • ※ は旧型商品

開発秘話

 

操作側を10M延長できます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6520723

1個

13,711( 15,082円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウインチ電動式でスイッチ配線を延長し、操作範囲を広げる中継コード。
【特長】
・WI-125、WI-195、WI-61Cの機種に適用
・操作範囲が広がる
【用途】
・ウインチ操作時に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723の型番6520723のページです。
型番6520723に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723

中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723

    中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520619

    中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520619

      ワイヤーロープ 6073141

      ワイヤーロープ 6073141

        ワイヤーロープ 6072831

        ワイヤーロープ 6072831

          ワイヤーロープ 6074701

          ワイヤーロープ 6074701

            ワイヤーロープ(WI-62RC・WI-62用)

            ワイヤーロープ(WI-62RC・WI-62用)

              ワイヤーロープ 6074721

              ワイヤーロープ 6074721

                ワイヤーロープ 6072821

                ワイヤーロープ 6072821

                  ワイヤーロープ片端カシメ

                  ワイヤーロープ片端カシメ

                    ウエイト 6153242

                    ウエイト 6153242

                      スイベルフック 6060020

                      スイベルフック 6060020

                        プレスフック 6080931

                        プレスフック 6080931

                          スイッチ配線組立て 6581338

                          スイッチ配線組立て 6581338

                            メーカー リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ リョービ
                            通常価格 13,711円 11,290円 7,778円 6,253円 4,515円 4,696円 6,426円 5,645円 10,081円 1,689円 4,967円 2,728円 10,484円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            最大吊上荷重(t) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            長さ(mm) 10 10 - - - - - - - - - - -
                            電線芯数(C) 7 3 - - - - - - - - - - -
                            適合機種 WI-125・WI-195 WI-62・WIM-125A WI-196RC・WI-195 WI-125・WIM-125A・WIM-126RC WI-62RC・WI-62 WI-62RC・WI-62 WI-62RC・WI-62 WI-125・WIM-125A・WIM-126RC WIM-150 WI-126RC・WI-196RC・WI-125・WIM-125A・WI-195 WI-62RC・WI-62 WI-62RC・WI-62 WI-62

                            中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 6520723のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました