(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付電気スタンド ME1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット付電気スタンド ME1000

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
9,163円
税込単価
10,079円

【特長】・フレキシブルチューブにより、照明方向が自在に変えられます・80kgf...

詳細情報を確認する

  • 電源タイプ:
    電源コード式
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • ライト用笠有無:
  • 笠(チューブ)のサイズ:
    φ148×68D
  • マグネット本体 ON/OFF切り替え:
  • LED球:
    E26 口金
  • 電圧(V):
    100
  • 消費電力(W):
    100
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • マグネット保持力(kgf):
    80
  • トラスココード:
    851-4661
  • 質量(g):
    1400
  • 材質:
    笠:アルミ

Loading...

強力オンオフマグネット付きの電気スタンド

 強力オンオフマグネット付きの電気スタンド

フレキシブルチューブにより、照明方向を自在に変えることが可能。
80kgf.の強力オンオフマグネットで、機械の鉄部やスチール製作業台に設置可能。
電球は別売り。AC100V、100W以下を使用可能。また、E26口金の市販のLED球を付けて使用することも可能。
アルミ製の軽量の笠を採用。

寸法図

寸法図

  • 笠 φ148(直径148mm)×D68mm
  • マグネット吸着力 80kgf.
  • 全高 473mm
  • 重量 1.4kg
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME1000

1個

9,163( 10,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルチューブにより、照明方向が自在に変えられます
・80kgf.の強力オンオフマグネットにより機械の鉄部やスチール製作業台に設置できます
・電球はAC100V、100W以下をご使用下さい
・アルミ製の軽量の笠を使用しています
・全長:473mm
・E26口金の市販のLED球を付けて使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付電気スタンド ME1000の型番ME1000のページです。
型番ME1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付電気スタンド ME1000

マグネット付電気スタンド ME1000

    マグネットライト(白熱電球)

    マグネットライト(白熱電球)

      LEDドーナッツ LED6400

      LEDドーナッツ LED6400

        マグネットベース付LEDライト ドーナツ型タイプ

        マグネットベース付LEDライト ドーナツ型タイプ

          LED付拡大鏡(ダブルレンズ・クランプタイプ)

          LED付拡大鏡(ダブルレンズ・クランプタイプ)

            “マグネット付電気スタンド”

            “マグネット付電気スタンド”

              LEDステッキ スタンダード

              LEDステッキ スタンダード

                LEDドーナッツ LED6500

                LEDドーナッツ LED6500

                  マグネットベース付LEDパッド

                  マグネットベース付LEDパッド

                    LEDステッキ ロング

                    LEDステッキ ロング

                      マグネットベース付LEDロングチューブ

                      マグネットベース付LEDロングチューブ

                        “LEDフレキシブルライト”

                        “LEDフレキシブルライト”

                          LED照明部

                          LED照明部

                            メーカー ノガ・ウォーターズ テクノプラン ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 9,163円 8,475円 30,600円 22,881円 25,800円 9,999円 19,034円 17,061円 15,999円 18,898円 20,895円 11,360円 14,980円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            電源タイプ 電源コード式 電源コード式 電源コード式 電源コード式 電源コード式 電源コード式 - 電源コード式 電源コード式 電源コード式 電源コード式 電池式 電源コード式
                            マグネット幅(mm) 50 - - 50 - 50 - - 30 30 50 50 -
                            マグネット高さ(mm) 55 - - 55 - 55 - - 35 35 55 56 -
                            ライト用笠有無 - - - - - - - - - -
                            笠(チューブ)のサイズ φ148×68D - - - - - - 外径:145mm、内径:85mm - - - - φ26×398

                            マグネット付電気スタンド ME1000のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            金型の内部点検用に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/05/23
                            金型内にバリ、ブランクなどがあると製品に傷がつくので、その内部点検用に使用しています。防振電球、シリコンゴムで耐震にも気を使っています。この商品は電球式なので今後LEDタイプへの電球への交換も可能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の照明
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/24
                            傘がアルミ製でヘッド部分が軽いので長く使用してもヘッド部分が垂れなさそうです。マグネットも申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の手元照明
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/11
                            レビュー通りで首がしっかりしていて頭も軽いので、多少の振動では動きません。頭(笠)も小さくて邪魔にならないし、価格も安い方なので文句無しです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械の手元の照明として
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            蛍光球を取り付けて使用しています。工作機械にマグネットで取り付けて手元の照明として使用しています。トラスコの商品と混在していますが、旋盤など動かない機械にはどちらも問題はありません。マシニングのような動く機械に取り付けてもこの商品はグラつきにくいので良いと思います。マグネット力も十分にあり、曲げても曲げた方向の保持力もしっかりしていて、一箇所に固定して方向を変えられるのは利便性がよく重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械作業の手元の照明で使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            以前は新潟精機のマグネットスタンドMFR-100を使用していましたが、スペース的に頭が大きくて機械の振動で首が折れてしまったので、頭の軽いもので探しました。ノガ・ジャパンのME1000は頭がアルミ製で軽いので振動で首が垂れてくることはありません。LED球をセットして使用しています。マグネット力もしっかりしているので外れることはありません。ランプの光の向きを変えるアルミカバーの留めねじが相手側が抜けてダメになってしまいます。その辺りを改善して貰えるとさらに使いやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました