(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラー充電式LEDランタン ML-05K

ソーラー充電式LEDランタン ML-05K

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
2,311円 2,200円
税込単価
2,542円 2,420円

電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。【特長】・衝撃に強い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防雨
  • 最大点灯時間(h):
    4
  • 電源:
    乾電池単4
  • サイズ(mm):
    外径85×高さ135(取っ手含まず)
  • 電池本数(本):
    3
  • メーカー商品名:
    ML-05K
  • 使用光源:
    日亜製φ5LED×5個(交換できません)
  • 質量(g):
    約254(乾電池別)
  • 内容量:
    1個

型番

ML-05K-076560 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品仕様

ソーラー充電式LEDランタンの外観

使用電源:

  • ソーラーパネル使用時/使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)
  • 乾電池使用時/使用電池/単4形乾電池×3本(別売)

使用電球:日亜製φ5(直径5mm)LED×5個(交換できません)
連続使用時間:ソーラーパネル使用時/約4時間、乾電池使用時/約2時間

外形寸法(約): 外径85×高さ135mm(取っ手含まず)
質量:約254g(乾電池別)
付属品:保証書

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
競合他社の製品と同等スペック以上低価格を目指して日々努力しております。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ランタン
特殊用途防雨最大点灯時間(h)4
電源乾電池単4サイズ(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず)
電池本数(本)3メーカー商品名ML-05K
使用光源日亜製φ5LED×5個(交換できません)質量(g)約254(乾電池別)
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-05K-076560

1個

5個

2,311円

2,200

( 2,420円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。
【特長】
・衝撃に強いラバー仕上げです
・防飛まつ仕様(IPX4)です
・緊急時に役立つ
【用途】
・暗い場所での作業、アウトレジャーや夜釣り、夜間のウォーキングに最適
・業務用(工事現場)などに
・非常灯、常備灯に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソーラー充電式LEDランタン ML-05Kの型番ML-05K-076560のページです。
型番ML-05K-076560に関する仕様情報を記載しております。

ソーラー充電式LEDランタン ML-05Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q ソーラーで充電出来なかった場合使用できませんか。
A
電池でも使用できます。
使用電源 :
・ソーラーパネル使用時 / 使用充電池 / ニッケル水素電池(内蔵)
・乾電池使用時 / 使用電池 / 単4形乾電池×3本(別売)

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト