(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2WAY LEDランタン NK-902

2WAY LEDランタン NK-902

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,535円
税込単価
1,689円

卓上ランタンと懐中ライトとして使えるライト。【特長】・LED回転スイッチ付き。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防雨
  • 最大点灯時間(h):
    35
  • 電源:
    乾電池単3
  • 全光束(lm):
    30
  • サイズ(mm):
    外径60×全高155(本体のみ)
  • 電池本数(本):
    4
  • メーカー商品名:
    NK-902
  • 使用光源:
    日亜化学LEDφ5×5灯
  • 質量(g):
    約170(本体のみ、乾電池別)
  • 内容量:
    1個

型番

NK-902-070513 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

2WAY LEDランタン NKの仕様

NK-902-070513の外観
  • 使用電源:単3形乾電池×4本(別売)
  • 使用電球:日亜製φ5(直径5mm)LED×5個(交換できません)
  • 電池寿命:連続使用時間 約35時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 外形寸法:約外径60×全高155mm(本体のみ)
  • 質量:本体のみ 約170g(乾電池別)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
競合他社の製品と同等スペック以上低価格を目指して日々努力しております。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプLED型種類ランタン
特殊用途防雨最大点灯時間(h)35
電源乾電池単3全光束(lm)30
サイズ(mm)外径60×全高155(本体のみ)電池本数(本)4
メーカー商品名NK-902使用光源日亜化学LEDφ5×5灯
質量(g)約170(本体のみ、乾電池別)内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK-902-070513

1個

5個

1,535( 1,689円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

卓上ランタンと懐中ライトとして使えるライト。
【特長】
・LED回転スイッチ付き。
・懐中ライトは右に回すとLEDが上に向き、卓上ランタンは左に回すとLEDが下に向く。
・便利なぶら下げフック、ストラップ付き。
・連続点灯時間は約35時間。(アルカリ乾電池使用時)
・LEDは衝撃に強くバッテリー消耗が少ないので、省エネ、長寿命。
・日亜製LED×5個搭載、明るさは約30ルーメン。
【用途】
・防飛まつ仕様(IPX4)なのでアウトドアや、業務用(工事現場)などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2WAY LEDランタン NK-902の型番NK-902-070513のページです。
型番NK-902-070513に関する仕様情報を記載しております。

2WAY LEDランタン NK-902のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 連続点灯時間はどれくらいですか。
A
連続点灯時間は約35時間です。

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト