(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mini LEDライト LED-YK3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LED-YK3A-077895
Mini LEDライト LED-YK3 MINI LEDライト LED-YK3

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
852円
税込単価
937円

グリップ部分はラバー仕様で、高級感を演出したミニLEDライト。【特長】・衝撃や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 特殊用途:
    防滴
  • 最大点灯時間(h):
    16
  • 電源:
    乾電池単4
  • 全光束(lm):
    8
  • 照度:
    50cm 360ルクス
  • サイズ(mm):
    外径18×全長90
  • 電池本数(本):
    1
  • スイッチ:
    ヘッド部回転式スイッチ
  • 特長1:
    キーホルダー付
  • 質量(g):
    約22(電池別)
  • 内容量:
    1本

型番

LED-YK3A-077895 解除

Loading...

製品仕様

LED-YK3S-077894の外観 カラー:シルバー

LED-YK3S-077894の外観
カラー:シルバー

LED-YK3A-077895の外観 カラー:ブルー

LED-YK3A-077895の外観
カラー:ブルー

LED-YK3R-077896の外観 カラー:レッド

LED-YK3R-077896の外観
カラー:レッド

MiniLEDライトの使用イメージ

MiniLEDライトの使用イメージ

製品仕様

  • 電源:単4形乾電池1本(別売)
  • 光源:白色系LED1個使用(LED交換不可)
  • 消費電流:約150mA
  • 光束:8lm(誤差±15%)

(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)

  • 連続使用時間:約16時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 本体質量:約22g(電池別)
  • 外形寸法(約):外径18×全長90mm(キーホルダー含まず)

注意

  • 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしないでください。
  • 白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
競合他社の製品と同等スペック以上低価格を目指して日々努力しております。

商品情報を表示

LED-YK3A-077895 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED-YK3A-077895

ブルー
LED-YK3A
1本

1個

852( 937円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリップ部分はラバー仕様で、高級感を演出したミニLEDライト。
【特長】
・衝撃や水に強い軽量アルミボディ
・防水保護等級(IPX4)
・滑りにくいラバーグリップ
・携帯に便利なキーホルダー付き
【用途】
・小さく軽量なのでバックの中や鍵などと一緒に
・車の中や狭いところを照らすときに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mini LEDライト LED-YK3の型番LED-YK3A-077895のページです。
型番LED-YK3A-077895に関する仕様情報を記載しております。

Mini LEDライト LED-YK3のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
携帯用
評価 4.0満足度:4.02020/08/01
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 電池は何を使用しますか
A
電源は単4形乾電池1本(別売)となります。

この商品のバリエーション

型番
LED-YK3R-077896
LED-YK3S-077894
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー メーカー商品名 内容量

852円

( 937円 )
5個 あり

5日目

レッドLED-YK3R-

852円

( 937円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

シルバーLED-YK3S-

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました