(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T06024C50.5ISO
スリムヘッド型ハードカットMTH ISO スリムヘッドガタハードカットISO

スリムヘッド型ハードカットMTH ISO T06024C50.5ISO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,042円
税込単価
29,746円

【特長】・ミニミルスレッドタイプのハードカットについで、ワンパスにてHRc62...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • ねじ種類:
    メートル
  • 穴種類:
    止り穴用
  • 被削材:
    鋳鉄 / チタン
  • コーティング・表面処理:
    窒化処理
  • 被削材(詳細):
    工具鋼(SKD焼入れ前) / ニッケル基合金(インコネル等)
  • タップ種類:
    ねじ切りカッター
  • 特長:
    同じ工具でねじ切りだけでなく面取りもできるので、加工時間が短くなります。比較的太径に適応します。独自のコーティング技術により、耐摩耗性・耐熱性に優れています。切り粉が小さくなるため、加工安定性があります。サイクルタイムが短いので、生産性が上がります。ねじ深さは、加工ねじ径の2倍までに対応します。

型番

T06024C50.5ISO 解除

Loading...

T06024C50.5ISO の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
呼び
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
M細目
工具径(D)(mm)
刃数
Df(mm)
If(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T06024C50.5ISO

M3
0.5
58
5.3
6
φ≧ 4
2.4
3
3.6
5.9

1個

27,042( 29,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニミルスレッドタイプのハードカットについで、ワンパスにてHRc62までの高硬度材をねじ切りできる革新的工具を開発いたしました。
・同じ工具でねじ切りだけでなく面取りもできるので、加工時間が短くなります。
・比較的太径に適応します。
・独自のコーティング技術により、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・優れた超硬材種であり、焼入れ鋼にも対応します。
・切り粉が小さくなるため、加工安定性があります。
・サイクルタイムが短いので、生産性が上がります。
・ねじ深さは、加工ねじ径の2倍までに対応します。

カタログ

 

Loading...

T06024C50.5ISOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムヘッド型ハードカットMTH ISOの型番T06024C50.5ISOのページです。
型番T06024C50.5ISOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムヘッド型ハードカットMTH ISO

スリムヘッド型ハードカットMTH ISO

    エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

    エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

      ミニミルスレッド G55°

      ミニミルスレッド G55°

        メーカー カーメックス MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス
        通常価格 27,042円 16,996円 21,634円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
        工具材質 超硬 超硬 超硬
        ねじ種類 メートル 管用テーパ ウィット
        穴種類 止り穴用 - 止り穴用
        被削材 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂
        コーティング・表面処理 窒化処理 鋼用 窒化処理

        スリムヘッド型ハードカットMTH ISOのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        T06031C70.7ISO
        T0604C90.8ISO
        T08048D101.0ISO
        T0806D131.0ISO
        T0806D141.25ISO
        T1008D161.0ISO
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        呼び ピッチ 全長
        (mm)
        首下長
        (mm)
        シャンク径
        (mm)
        M細目 工具径(D)
        (mm)
        刃数 Df
        (mm)
        If
        (mm)

        27,042円

        ( 29,746円 )
        1個 -

        1日目

        M40.7587.46φ≧ 53.134.38

        27,042円

        ( 29,746円 )
        1個 -

        1日目

        M50.8589.26φ≧ 6435.29.8

        31,736円

        ( 34,910円 )
        1個 -

        1日目

        M616410.58φ≧ 74.846.411.3

        31,736円

        ( 34,910円 )
        1個 -

        1日目

        -16413.58φ≧ 9647.614.3

        31,736円

        ( 34,910円 )
        1個 -

        1日目

        M81.256414.48φ≧10647.615.2

        36,088円

        ( 39,697円 )
        1個 -

        1日目

        -17316.510φ≧10849.617.3

        スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました