(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H06012C480UN
ハードカット UN HCミニミルスレッド

ハードカット UN H06012C480UN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,219円
税込単価
24,441円

【特長】・金型業界でのニーズに応える新しい工具です。・高速で切削できます。・加...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • ねじ種類:
    ユニファイ
  • 穴種類:
    止り穴用
  • 被削材:
    チタン
  • コーティング・表面処理:
    窒化処理
  • 被削材(詳細):
    工具鋼(SKD焼入れ前) / ニッケル基合金(インコネル等)
  • タップ種類:
    ねじ切りカッター
  • 特長:
    金型業界でのニーズに応える新しい工具です。高速で切削できます。加工時間が短くなります。刃長が短いため、切削負荷をかけません。止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。この工具によってより高度な切削性能、そして美しい表面仕上げを得ることが可能となりました。

型番

H06012C480UN 解除

Loading...

H06012C480UN の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
工具径(D)(mm)
刃数
UNC
UNF
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H06012C480UN

80インチ
58
4
6
1.15
3
-
0
ねじ深さD1×3倍まで

1個

22,219( 24,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型業界でのニーズに応える新しい工具です。
・高速で切削できます。
・加工時間が短くなります。
・刃長が短いため、切削負荷をかけません。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

カタログ

 

H06012C480UNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードカット UNの型番H06012C480UNのページです。
型番H06012C480UNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードカット UN

ハードカット UN

    ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで)

    ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで)

      ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×2倍まで)

      ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×2倍まで)

        小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

        小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

          小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

          小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

            ミニミルスレッド G55°

            ミニミルスレッド G55°

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

                超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                  油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

                  油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

                    超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                    超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                      油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                      油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                        超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

                        超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

                          超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

                          超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス
                            通常価格 22,219円 23,332円 23,332円 18,278円 18,278円 21,634円 36,615円 24,076円 28,189円 24,076円 28,189円 24,076円 24,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 ユニファイ メートル メートル ユニファイ メートル ウィット - 管用平行 ユニファイ メートル 管用平行 管用平行 ユニファイ
                            穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用
                            被削材 チタン チタン チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理

                            ハードカット UNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H03015C672UN
                            H06014C364UN
                            H06014C372UN
                            H06016C456UN
                            H06016C656UN
                            H06019C548UN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 全長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            工具径(D)
                            (mm)
                            刃数 UNC UNF 用途

                            25,061円

                            ( 27,567円 )
                            1個 -

                            1日目

                            72インチ39631.453-1ねじ深さD1×3倍まで

                            22,219円

                            ( 24,441円 )
                            1個 -

                            1日目

                            64インチ583.861.4312ねじ深さD1×2倍まで

                            22,219円

                            ( 24,441円 )
                            1個 -

                            1日目

                            72インチ583.761.453-1ねじ深さD1×2倍まで

                            22,219円

                            ( 24,441円 )
                            1個 -

                            1日目

                            56インチ584.461.65323ねじ深さD1×2倍まで

                            22,219円

                            ( 24,441円 )
                            1個 -

                            1日目

                            56インチ586.661.65323ねじ深さD1×3倍まで

                            22,219円

                            ( 24,441円 )
                            1個 -

                            1日目

                            48インチ585.261.9334ねじ深さD1×2倍まで

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました