(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H03011C40.3ISO
ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで) HCミニミルスレッド

ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで) H03011C40.3ISO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,061円
税込単価
27,567円

【特長】・M1.4×0.3の極小径からそろえています。・金型業界でのニーズに応...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • ねじ種類:
    メートル
  • 穴種類:
    止り穴用
  • 被削材:
    チタン
  • コーティング・表面処理:
    窒化処理
  • 被削材(詳細):
    工具鋼(SKD焼入れ前) / ニッケル基合金(インコネル等)
  • タップ種類:
    ねじ切りカッター
  • 刃数:
    3
  • 用途:
    ねじ深さD1×3倍まで
  • 特長:
    金型業界でのニーズに応える新しい工具です。高速で切削できます。加工時間が短くなります。刃長が短いため、切削負荷をかけません。止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。この工具によってより高度な切削性能、そして美しい表面仕上げを得ることが可能となりました。

型番

H03011C40.3ISO 解除

Loading...

H03011C40.3ISO の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
工具径(D)(mm)
D1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H03011C40.3ISO

0.3
39
4
3
1.05
M1.4

1個

25,061( 27,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M1.4×0.3の極小径からそろえています。
・金型業界でのニーズに応える新しい工具です。
・高速で切削できます。
・加工時間が短くなります。
・刃長が短いため、切削負荷をかけません。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

カタログ

 

Loading...

H03011C40.3ISOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで)の型番H03011C40.3ISOのページです。
型番H03011C40.3ISOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで)

ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで)

    ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×2倍まで)

    ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×2倍まで)

      ハードカット UN

      ハードカット UN

        MTI ミニミルスレッドISO メートルねじ・内径ねじ用

        MTI ミニミルスレッドISO メートルねじ・内径ねじ用

          MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し55° 内外径ねじ共用

          MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し55° 内外径ねじ共用

            TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用

            TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用

              エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH

              エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH

                超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°

                超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°

                  小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

                  小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

                    MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用

                    MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用

                      エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

                      エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

                        航空機用ジェットミニミルスレッド MJ

                        航空機用ジェットミニミルスレッド MJ

                          航空機用ジェットミニミルスレッド UNJ

                          航空機用ジェットミニミルスレッド UNJ

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス カーメックス カーメックス MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス カーメックス
                            通常価格 23,332円 23,332円 22,219円 19,128円 19,128円 23,280円 8,588円 23,140円 18,278円 19,128円 16,996円 21,266円 21,266円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 メートル メートル ユニファイ メートル メートル メートル メートル メートル ユニファイ メートル 管用テーパ - -
                            穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 - 止り穴用 止り穴用 止り穴用 - 止り穴用 止り穴用
                            被削材 チタン チタン チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂
                            コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理

                            ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H03012C50.35ISO
                            H03016C60.4ISO
                            H06024C90.5ISO
                            H0602C70.45ISO
                            H06031C120.7ISO
                            H06038C160.8ISO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 全長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            工具径(D)
                            (mm)
                            D1

                            25,061円

                            ( 27,567円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.35394.831.2M1.6

                            25,061円

                            ( 27,567円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.439631.55M2

                            23,332円

                            ( 25,665円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.5589.562.35M3

                            23,332円

                            ( 25,665円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.45587.561.95M2.5

                            23,332円

                            ( 25,665円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.75812.563.1M4

                            23,332円

                            ( 25,665円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.8581663.8M5

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました