(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D0805C1428UN
DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付 DMT アナアキ ネジキリ メントリコウグ

DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付  D0805C1428UN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,386円
税込単価
30,125円

内部給油穴付、ねじ深さD1×2まで。【特長】・ひとつの工具で3つの性能!(穴あ...

詳細情報を確認する

型番

D0805C1428UN 解除

Loading...

D0805C1428UN の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ピッチ
首下長(mm)
工具径(D)(mm)
刃数
UN, UNC, UNS,UNF, UNEF
W(mm)
V(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D0805C1428UN

28インチ
14.5
5
3
1/4-3/8
0.4
0.9

1個

27,386( 30,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部給油穴付、ねじ深さD1×2まで。

【特長】
・ひとつの工具で3つの性能!(穴あけ+ねじ切り+面取り)
・ヘリカル円弧加工により穴あけをしながらねじ切りし、面取りまでが一工程で完了します。
・穴あけ工具が不要です。
・高性能の工具により、サイクルタイムが短くなり加工コストが低減します。
・止まり穴にも、通り穴にも使用できます。
・穴あけ、ねじ切り、面取りをひとつの工具で済ませるため、工具交換の時間がかかりません。
・仕上げ刃付のねじ加工ができます。
・右ねじ、左ねじとも同じ工具で加工できます。

カタログ

 

D0805C1428UNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付 の型番D0805C1428UNのページです。
型番D0805C1428UNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付

DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付

    DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付

    DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付

      エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH

      エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH

        プラネットカッタシリーズ スーパープラネット  DR-PNAC

        プラネットカッタシリーズ スーパープラネット DR-PNAC

          プラネットカッタシリーズ 油穴付きスーパープラネット  DR-O-PNAC

          プラネットカッタシリーズ 油穴付きスーパープラネット DR-O-PNAC

            エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

            エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

              油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

                油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

                油穴付超硬ソリッド ミルスレッド UN

                  超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                  超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                    MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLC

                    MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLC

                      超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                      超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                        油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                        油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                          超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                          超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                            メーカー カーメックス カーメックス MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス カーメックス カーメックス 彌満和製作所 カーメックス カーメックス カーメックス
                            通常価格 27,386円 27,386円 8,588円 58,307円 63,864円 8,116円 28,189円 28,189円 24,076円 29,950円 24,076円 24,076円 24,076円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 コバルトハイス 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 ユニファイ メートル メートル メートル メートル メートル 管用平行 ユニファイ 管用平行 - メートル メートル 管用平行
                            穴種類 通り穴・止り穴用(兼用) 通り穴・止り穴用(兼用) - - 止り穴用 - 止り穴用 止り穴用 止り穴用 - 止り穴用 止り穴用 止り穴用
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 鋼用 窒化処理 窒化処理

                            DMT 3in1 UN 内径ユニファイねじ60°内部給油穴付 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D08048C1420UN
                            D08065D1724UN
                            D08067C2216UN
                            D0806D1718UN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 首下長
                            (mm)
                            工具径(D)
                            (mm)
                            刃数 UN, UNC, UNS,UNF, UNEF W
                            (mm)
                            V
                            (mm)

                            27,386円

                            ( 30,125円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20インチ144.831/4-3/80.41.25

                            27,386円

                            ( 30,125円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24インチ176.545/16-1/20.51.05

                            27,386円

                            ( 30,125円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16インチ226.733/8-1/20.51.6

                            27,386円

                            ( 30,125円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18インチ17645/16-7/160.51.4

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました