内部給油穴付、ねじ深さD1×2まで。【特長】・ひとつの工具で3つの性能!(穴あ...
Loading...
内部給油穴付、ねじ深さD1×2まで。
【特長】
・ひとつの工具で3つの性能!(穴あけ+ねじ切り+面取り)
・ヘリカル円弧加工により穴あけをしながらねじ切りし、面取りまでが一工程で完了します。
・穴あけ工具が不要です。
・高性能の工具により、サイクルタイムが短くなり加工コストが低減します。
・止まり穴にも、通り穴にも使用できます。
・穴あけ、ねじ切り、面取りをひとつの工具で済ませるため、工具交換の時間がかかりません。
・仕上げ刃付のねじ加工ができます。
・右ねじ、左ねじとも同じ工具で加工できます。
D08047C141.0ISOで型番確定
DMT 3in1 ISO 内径メートルねじ60° 内部給油穴付の型番D08047C141.0ISOのページです。
型番D08047C141.0ISOに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
D08061D181.25ISO |
D08078D231.5ISO |
D1009D261.75ISO |
D12118D352.0ISO |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ピッチ | 全長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 工具径(D) (mm) | 刃数 | D1 | W (mm) | V (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,386円 ( 30,125円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1.25 | 64 | 18 | 8 | 6.1 | 4 | M8-M12 | 0.5 | 1.25 | |
27,386円 ( 30,125円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1.5 | 64 | 23 | 8 | 7.8 | 4 | M10-M15 | 0.6 | 1.5 | |
37,984円 ( 41,782円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1.75 | 73 | 26 | 10 | 9 | 4 | M12 | 0.6 | 1.75 | |
43,410円 ( 47,751円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2 | 84 | 35 | 12 | 11.8 | 4 | M16-M23 | 0.6 | 2 |