(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°

超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60° (レビュー)

通常価格(税別)
23,140円 ~ 46,264円
税込価格
25,454円 ~ 50,890円
通常出荷日
1日目
超微粒子超硬に新型の三層PVDコーティングを施したMT8材質でできており、内外径ネジ共用で深穴のねじ加工に有効です。

超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラ型のネジ切
    評価 4.0満足度:4.02018/02/09
    ネジのピッチ等微調整が必要なので、
    1枚刃を選択しました。
    問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°

超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°

    ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN

    ねじ切りカッター ユニファイねじ用 短刃長 MTECS-UN

      MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLC

      MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-HLC

        ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

        ねじ切りカッター UNJねじ用 短刃長 MTECS-UNJ

          ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO

          ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO

            NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

            NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

              ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

              ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

                ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

                ねじ切りカッター ユニファイねじ短刃長用 MTECSH-UN

                  穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

                  穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

                    ねじ切りカッター メートルねじ用 MTEC-ISO

                    ねじ切りカッター メートルねじ用 MTEC-ISO

                      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 短刃長 MTECS-W

                      ねじ切りカッター ウィットねじ(BSP・BSF)用 短刃長 MTECS-W

                        メーカー カーメックス タンガロイ 彌満和製作所 タンガロイ タンガロイ ノガ・ウォーターズ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                        通常価格 23,140円 22,270円 29,950円 25,190円 38,040円 35,441円 23,660円 23,660円 28,840円 26,260円 27,230円
                        通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        工具材質 超硬 超硬 コバルトハイス 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                        ねじ種類 メートル ユニファイ - ユニファイ メートル - メートル ユニファイ メートル メートル ウィット
                        穴種類 止り穴用 - - 止り穴用 - - - - - - -
                        被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                        コーティング・表面処理 窒化処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。