(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M03015C672UN
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN UNミニミルスレッド

小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN M03015C672UN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,278円
税込単価
20,106円

【特長】・ミニミルスレッドは、極小径穴の内径ねじ切り用に開発された超硬ソリッド...

詳細情報を確認する

型番

M03015C672UN 解除

Loading...

M03015C672UN の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ピッチ
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
工具径(D)(mm)
刃数
UNC
UNF
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M03015C672UN

72山/インチ
39
6
3
1.45
3
-
1
ねじ深さD1×3倍まで

1個

18,278( 20,106円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニミルスレッドは、極小径穴の内径ねじ切り用に開発された超硬ソリッドミルスレッドです。
・精確な刃形状と、窒化アルミチタニウムを多層コーティングした超微粒子超硬(MT7)の高性能材種によって画期的性能を実現しました。
・M1×0.25(下穴径φ0.75mm)からの小径ねじ切りが可能です。
・高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。
・刃長が短い(3山)ため、切削負荷をかけません。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・難削材や高硬度材のねじ切り加工が出来ます。

カタログ

 

M03015C672UNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UNの型番M03015C672UNのページです。
型番M03015C672UNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

    小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

    小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

      ミニミルスレッド G55°

      ミニミルスレッド G55°

        ハードカット UN

        ハードカット UN

          ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×2倍まで)

          ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×2倍まで)

            ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで)

            ハードカット ISO内径メートルねじ用(ねじ深さD1×3倍まで)

              超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

              超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

                超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

                超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

                  油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

                  油穴付超硬ソリッド ミルスレッド PG

                    エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

                    エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

                      超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

                      超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

                        超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

                        超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

                          油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                          油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) カーメックス カーメックス カーメックス
                            通常価格 18,278円 18,278円 21,634円 22,219円 23,332円 23,332円 24,076円 24,004円 36,615円 8,116円 24,076円 24,076円 28,189円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじ種類 ユニファイ メートル ウィット ユニファイ メートル メートル メートル ユニファイ - メートル 管用平行 管用平行 管用平行
                            穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 - 止り穴用 止り穴用 止り穴用
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 チタン チタン チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理

                            小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M03016C656UN
                            M03025C1032UN
                            M06012C480UN
                            M06014C364UN
                            M06014C372UN
                            M06016C456UN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 全長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            工具径(D)
                            (mm)
                            刃数 UNC UNF 用途

                            18,278円

                            ( 20,106円 )
                            1個 -

                            1日目

                            56山/インチ396.631.65323ねじ深さD1×3倍まで

                            18,278円

                            ( 20,106円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32山/インチ3910.532.5536-ねじ深さD1×3倍まで

                            18,278円

                            ( 20,106円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80山/インチ58461.153-0ねじ深さD1×3倍まで

                            18,278円

                            ( 20,106円 )
                            1個 -

                            1日目

                            64山/インチ583.861.4312ねじ深さD1×2倍まで

                            18,278円

                            ( 20,106円 )
                            1個 -

                            1日目

                            72山/インチ583.761.453-1ねじ深さD1×2倍まで

                            18,278円

                            ( 20,106円 )
                            1個 -

                            1日目

                            56山/インチ584.461.65323ねじ深さD1×2倍まで

                            スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました